Skip to main content

Daikin Altherma Flex Type

De energiezuinige totaaloplossing voor verwarming, koeling en de productie van grote volumes warm water.

Voor residentiële en commerciële toepassingen

Daikin Altherma Flex Type combineert verwarming, warm water en koeling in één centraal systeem, ideaal voor grote flatgebouwen of commerciële ruimtes.

Residentiële gebouwen

  • Afzonderlijke regeling van verwarming, warm water en koeling voor elk appartement
  • 1 buitenunit kan met maximaal 10 binnenunits verbonden worden

Commerciële toepassingen

  • Gecentraliseerde binnenunits zorgen voor een modulaire schaalbaarheid van het systeem
  • Kan grote hoeveelheden warm water produceren
  • 1 buitenunit kan met maximaal 10 binnenunits verbonden worden

Aangedreven door hernieuwbare energie

Verwarm of koel onafhankelijk van de vraag in andere zones of ruimtes in het gebouw. Onze Daikin Altherma Flex Type is een lucht/water-warmtepomp die energie uit de lucht haalt. Deze 3-in-1-indeling bevat een zeer efficiënt warmterecuperatiesysteem, dat de geabsorbeerde warmte tijdens de koeling in één zone kan recupereren voor de productie van warm water of verwarming in een andere zone, wat het volledige systeem zeer efficiënt maakt.

Onbeperkte toevoer van warm water

De Daikin Altherma Flex Type is uitgerust met cascadetechnologie en is ideaal voor gebouwen die veel warm water nodig hebben. Met hernieuwbare energie van de warmtepomp en gerecupereerde warmte van de koeling kan het systeem de warmwatertank tot 75°C verwarmen zonder een elektrische verwarming te gebruiken. Vooraf ingestelde functies verwarmen de boiler automatisch tijdens daluren, zodat u geld bespaart en warm water op vraag hebt wanneer u het nodig hebt.

Cascadetechnologie

Met onze cascadetechnologie kunnen we warm water tot 80°C produceren met hernieuwbare energie.

  • De buitenunit haalt energie uit de lucht en voert die via het koelmiddelcircuit naar de binnenunit
  • De binnenunit verhoogt de temperatuur van het koelmiddel met een uniek dubbel circuit
  • Het koelmiddelcircuit brengt de warmte naar het water in het systeem

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !