Skip to main content

EWAT-B

Eerste luchtgekoelde koelaggregaat met milieuvriendelijk koelmiddel R-32

Daikin, ‘s werelds eerste bedrijf dat een nieuwe generatie van luchtgekoeld scroll-koelaggregaten met koelmiddel R-32 aanbiedt

Daikin was altijd al toonaangevend op het vlak van koelaggregaten en is ook nu weer innovatief, met de nieuwe generatie van luchtgekoelde koelaggregaten met het koelmiddel R-32 waarmee ze haar Bluevolution-reeks uitbreidt naar grotere capaciteiten.

Waarom heeft Daikin R-32 -modellen gelanceerd?

Het aardopwarmingspotentieel van het koelmiddel R-32 is 675, slechts een derde van het veelgebruikte koelmiddel R-410. Dankzij de lagere brandbaarheidsklasse (R-32 behoort tot de categorie A2L in ISO817), kan het veilig worden gebruikt in talrijke toepassingen, waaronder ook koelwatersystemen. Omdat R-32 slechts uit één bestanddeel bestaat, is het ook eenvoudiger te recyclen en hergebruiken, een bijkomend ecologisch pluspunt.

Waarom kiezen voor


EWAT-B-koelaggregaten?

  • Hoogste energierendement, SEER tot wel 4,7
  • Reeds aangepast aan Eco-design-voorschriften van 2021!
  • Milieuvriendelijk koelmiddel → Eerste op de markt
  • Nieuwe R-32-compatibele scroll-compressors en warmtewisselaars
  • Het aardopwarmingspotentieel van het koelmiddel R-32 is 675, slechts een derde van het veelgebruikte koelmiddel R-410.
  • Het R-32-koelmiddel met lage brandbaarheidsklasse behoort tot de categorie A2L in ISO817 en kan veilig worden gebruikt in talrijke toepassingen, waaronder ook koelwatersystemen
  • Omdat R-32 slechts uit één bestanddeel bestaat, is het ook eenvoudiger te recyclen en hergebruiken, een bijkomend ecologisch pluspunt
  • Ruim capaciteitsbereik: 80-700 kW
  • Condensatiespiraalk met microkanaal, voor lager koelmiddelgebruik
  • Twee types energierendement: Silver en Gold
  • 3 geluidsconfiguraties
  • Volledig compatibel met Daikin on Site
  • Hydronische kit met nieuwe configuraties (enkele en dubbele pomp, inerte tank, VFD)
  • Versies met enkel en dubbel circuit, overlappend tussen 150 kW en 350 kW
    ›› Units met enkel circuit zijn geschikt voor 2 of 3 compressors
    ›› Units met dubbel circuit zijn geschikt voor 4, 5 of 6 compressors
  • Uitgebreide optielijst
  • Modulatie van ventilatorsnelheid optioneel (VFD)

Twee verschillende lay-outs

Lay-out in enkele V

›› Slanke lay-out

›› Hogere flexibiliteit: nieuwe matige
geluidsconfiguratie voor zowel Silver- als
Gold-versie

 

 

Lay-out in modulaire V

›› Volledig nieuwe lay-out

›› Hoger energierendement bij deellast (SEER)
tegenover vorige generatie:

›› +4% met standaard
opstelling

›› +7% met VFD-ventilatoroptie

Nieuwe glycolvrije opties voor natuurlijke koeling op het EWAT-B-koelaggregaat:

  • Free Cooling Migration – Light
  • Free Cooling Migration – Full
  • Free Cooling Migration - Full met Hydro Kit
Free Cooling Migration – Light:

Met deze oplossing migreert het koelmiddel op natuurlijke manier vanuit de verdamper naar de condensator, zonder door de compressors en expansieklep te gaan. Dankzij het speciale ontwerp van de warmtewisselaars, met uiterst lage drukval, zijn er bij deze oplossing geen bijkomende toestellen nodig om het koelmiddel te pompen, want het werkt op natuurlijke migratie. De capaciteit voor natuurlijke koeling kan overeenkomen met 25% van de nomininale koelcapaciteit van de unit.

Free Cooling Migration – Full:

Omvat per circuit een extra flooded-verdamper naast de standaard plaat-warmtewisselaars, voor een betere prestatie.

Deze oplossing gebruikt hetzelfde principe van lichte migratie maar is uitgerust met een extra wisselaar type “shell and tube” die koelmiddel omzet in water, zodat een grotere capaciteit kan worden bereikt. Dankzij het speciale ontwerp van de wisselaars, met uiterst lage drukval en grotere afstand van condensator naar verdamper, kan deze oplossing een capaciteit voor natuurlijk koelen bereiken die overeenkomt met 75% van de nominale capaciteit van de unit.

Free Cooling Migration - Full met Hydro Kit:

Omvat Free Cooling Migration: volledige en waterkantgebaseerde distributieleidingen waarme de waterstroom automatisch kan worden geschakeld tussen mechanisch koeling en de warmtewisselaar voor natuurlijk koelen. De aanwezigheid van extra leidingen kan een negatieve invloed hebben op de omvang van de unit.

Uitgebreide optielijsten

Met nieuwe opties:

  • Bufferboiler

Op unit gemonteerde bufferboiler beschikbaar in de hele reeks, voor plug-and-play-oplossing

  • Gedeeltelijke warmterecuperatie

Nieuwe condensatieregeling om capaciteit van warmterecuperatie bij lage omgevingstemperaturen te bewaren wanneer de unit op volledige capaciteit werkt

HR bij omgevingtemperatuur 35°CHR bij omgevingtemperatuur 20°C
Stroom~ 15%~ 3%
Nieuw~ 15%~ 15%
  • VFD-pompen en variabeldebietregeling

› Variabele pompsnelheidregeling via extern signaal van 0-10 Volt
› Pompsnelheidregeling “Thermostaat aan” en “thermostaat uit”
› Variabele regeling primair debiet

Aansluitbaarheid

mAP

›› Android-app

›› Kopieert de controller van de unit

›› Bedien de unit per mobiel toestel (tablet, smartphone, laptop)

›› Binnenkort beschikbaar op PlayStore

Optioneel draagbaar aanraakscherm

›› Display 10”

›› Aanraakscherm

›› Netwerk: draadloos, Bluetooth, GPS, GSM, enz.

›› Interface: SIM-kaart, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Daikin on Site

Volledig compatibel met cloud-gebaseerd platform Daikin on Site met geavanceerde functies zoals:

›› Controle op afstand

›› Systeemoptimalisering

›› Preventief onderhoud

Met één klik op afstand toegankelijk via LAN- or GSM-moduem

Meer info

De EWAT-B-reeks

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !