Skip to main content

Nexura

Verwarm en koel uw woning met onze unieke lucht/lucht warmtepomp, die ook een stralingswarmte geeft zoals een traditionele radiator.

Stralingswarmte maximaliseert uw comfort

Met een druk op een knop warmt het aluminium voorpaneel van de Daikin Nexura net zoals een radiator op. Nexura heeft het energierendement van een warmtepomp maar ook het comfort van een traditionele radiator dankzij de combinatie van stralingswarmte en convectiewarmte. Uw woning is op enkele minuten opgewarmd.

Altijd alles onder controle

Download de Daikin Online Controller app, verbind uw Daikin Nexura met Wi-Fi en regel uw unit waar u ook bent. Zo eenvoudig is het.

Ontworpen voor rust en stilte

Met slechts 19 dBA, hoort u uw unit niet.

Voor één of meer ruimtes. Aan u de keuze.

Met Daikin multisplit systemen kan u tot 9 binnenunits op 1 buitenunit aansluiten. Alle binnenunits kunnen ook individueel worden bestuurd.

Minimalistisch en modern design

Het gestroomlijnde ontwerp en de golvende lijnen van de Nexura passen perfect in alle interieurs. Nexura kan laag aan de muur, gedeeltelijk ingewerkt of op de vloer geplaatst worden. Deze unit is compact en past perfect onder een raam.

 

Energiezuinig

  • Aangedreven door 80% hernieuwbare energie uit de lucht en 20% elektriciteit
  • Inverter technologie bespaart 30% meer energie
  • De Economodus verlaagt het energieverbruik met 30%
  • Voor elke 1 kW die gebruikt wordt, produceert Nexura meer dan 4 kW verwarmings- of koelcapaciteit, wat wil zeggen dat het systeem 400% efficiënter is dan een traditionele unit, die 1 kW verwarmings- of koelcapaciteit genereert voor elke verbruikte 1 kW
  • Stralingswarmtepaneel

    Met een druk op een knop wordt het aluminium voorpaneel net als bij een traditionele radiator warm en geeft het stralingswarmte af.

  • Verwarming in de winter en koeling in de zomer

    Nexura wordt aangedreven door hernieuwbare energie en is uitgerust met onze inverter technologie, die uw energiefactuur in toom houdt. Deze unit zorgt voor koeling in de zomer en verwarming in de winter.

  • Zuivere en gezonde lucht

    De luchtfilter van Nexura verwijdert microscopische stofpartikels, allergenen, geuren, bacteriën en virussen en houdt zo uw lucht gezond en zuiver.

Verwante producten

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !