I K H O U D
J E K O E L
I N D E Z O M E R
E N W A R M
I N D E W I N T E R __
Daikin Emura, een icoon van
moderne airconditioning
Uw Daikin Emura lucht/lucht-warmtepomp voor koelen en verwarmen omvat een wandgemonteerde binnenunit, een afstandsbediening en een buitenunit. Elk afzonderlijk onderdeel is ontworpen volgens de Daikin-designfilosofie.
Deze 3e generatie Daikin Emura heeft een opmerkelijk design met zachte schaduwlijnen, extra slimme functies en een verbeterde gebruikerservaring - waardoor het nog beter aansluit bij de architecturale esthetiek, technische normen en gebruikerseisen die in Europa gangbaar zijn.
I K B E N S P E C I A A L O N T W O R P E N
O M H E T O O G
T E S T R E L E N __
Bent u op zoek naar een airconditioningsysteem dat optimale prestaties en een schitterend design combineert? Daikin Emura is dé oplossing voor klimaatbeheersing die vorm en functie perfect in evenwicht houdt. Volledig in eigen huis ontworpen en ontwikkeld. Mooi en intelligent design dat past bij uw interieur: high-end en toch betaalbaar en winnaar van de iF DESIGN AWARD en Red Dot Product Design Award 2022. Daikin Emura, een trots voor elke wand!
- Gebogen lijnen
- De emotie van beweging
- Subtiel schaduwspel
- Vorm volgt functie
- Compact design
Gebogen lijnen
Airconditioners hebben meestal rechte lijnen. Daikin Emura is er trots op anders te zijn. Dankzij het gebogen voor- en achterpaneel heeft de binnenunit een unieke 3D-vorm. De gebogen lijnen verwijzen naar de geharmoniseerde luchtstroom, en creëren bovendien een aangenaam visueel effect in uw interieur.
De emotie van beweging
Paneelbewegingen zijn uniek voor de designunits van Daikin. Wat is er nu zo speciaal aan de paneelbeweging van een Daikin Emura-airconditioner? Het komt naar voren, licht hoekig, en creëert een nieuwe dynamiek en andere schaduwlijnen in de bedrijfsmodus. De gehoekte benadering voegt echte emotie toe aan de paneelbeweging.
Subtiel schaduwspel
De gebogen panelen van de binnenunit creëren schaduwen waardoor Daikin Emura echt tot leven komt, terwijl de buitenwarmtepomp schaduw gebruikt om de draaiende ventilator te verbergen.
Vorm volgt functie
Naast de gebogen lijnen en het aantrekkelijke visuele effect verbetert de paneelbeweging van de Daikin Emura-airconditioner ook de luchtverdeling in de ruimte. Het bekende designstatement 'vorm volgt functie' is dus echt van toepassing op Daikin Emura. Over elk designdetail is nagedacht.
Compact design
U wilt de ruimte in uw huis optimaal benutten en u wilt niet dat uw airconditioningunit alle aandacht trekt? Daikin Emura is slechts 90 cm breed. En dankzij het gebogen ontwerp oogt het toestel nog compacter dan het in werkelijkheid is.
Verkrijgbaar in 3 kleuren
DAIKIN EMURA FTXJ-AW MAT WIT
DAIKIN EMURA FTXJ-AS ZILVER
DAIKIN EMURA FTXJ-AB MAT ZWART
I K Z O R G V O O R
E E N O P T I M A A L
C O M F O R T ,
H E T H E L E J A A R D O O R__
Vorm volgt functie… Dat is niet anders voor Daikin Emura. De airconditioner is speciaal ontworpen om het perfecte binnenklimaat te creëren en uw gevoel van comfort in huis te vergroten. Daikin Emura houdt u koel in de zomer en warm in de winter, en houdt uw huis gezond door de binnenlucht te zuiveren. Stap binnen in de comfortzone van Daikin Emura…
- Intelligente luchtstroom
- Akoestisch comfort
- Luchtzuivering
Intelligente luchtstroom
GEOPTIMALISEERDE LUCHTVERDELING
Airconditioners hebben meestal rechte lijnen. Daikin Emura is er trots op anders te zijn. Dankzij het gebogen voor- en achterpaneel heeft de binnenunit een unieke 3D-vorm. De gebogen lijnen verwijzen naar de geharmoniseerde luchtstroom, en creëren bovendien een aangenaam visueel effect in uw interieur.
Akoestisch comfort
Geniet u van de rust in huis?
Daikin Emura werkt zo stil dat u bijna vergeet dat hij er is. Een speciaal ontworpen ventilator optimaliseert de luchtstroom voor hoge prestatieniveaus bij lage geluidsniveaus, waardoor Daikin Emura praktisch onhoorbaar is in de bedrijfsmodus.
Luchtzuivering
90% van onze tijd brengen we binnen door. Met ingebouwde luchtzuiverende filters en Flash Streamer-technologie vangt Daikin Emura stofdeeltjes op, breekt allergenen af en verwijdert vervelende geurtjes, waardoor u een betere, schonere lucht krijgt. Zo houdt de Daikin Emura airconditioning uw huis gezond.
I K H E B A L T I J D
A L L E S O N D E R
C O N T R O L E ,
T E N Z I J J I J H E T
A N D E R S W I L T __
Daikin Emura is ingesteld om optimaal comfort te bieden wanneer u in de buurt bent. Natuurlijk kunt u de besturing eenvoudig overnemen met een druk op de knop of een tik op het scherm: beheer Daikin Emura met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening of overal en altijd met de intuïtieve Onecta-app op uw smart devices.
- Afstandsbediening
- De Onecta-app
Minimalistisch ontwerp
De Daikin Emura afstandsbediening heeft een minimalistisch ontwerp met gebogen lijnen, pixelscherm en het blauwe Daikin Eye. De afstandsbediening is compact en ligt perfect in de hand. Met de magneet kan de afstandsbediening eenvoudig tegen de wand worden bevestigd.
Gebruiksvriendelijke bediening
Regel eenvoudig het binnenklimaat: de afstandsbediening richt zich op de belangrijkste functionaliteiten. Alle andere functies zijn eenvoudig toegankelijk via het gebruiksvriendelijke menu of de intuïtieve Onecta-app
Onecta-app
Bent u niet thuis? Met de Onecta app is dat geen probleem. De app geeft u rechtstreeks toegang tot alle functies. U kunt de instellingen van Daikin Emura dus eenvoudig aanpassen met uw smartphone, overal en altijd.
- Regel alle functies van uw Daikin Emura airconditioner
- Creëer verschillende schema's en bedieningsmodi
- Bewaak uw energieverbruik op dagelijkse, wekelijkse of jaarlijkse basis
- Identificeer de ruimte in uw huis om gemakkelijk verschillende units te bedienen
Maak eenvoudig verbinding met WLAN en download de Onecta-app om thuis uw perfecte klimaat te creëren.
I K G E B R U I K E N E R G I E
E F F I C I Ë N T __
Of het nu extreem warm of koud is buiten, u verwacht dat uw airconditioner het hele jaar door op dezelfde stabiele manier presteert. Daikin Emura is speciaal ontworpen om elk seizoen optimale prestaties te leveren en het hele jaar door comfort te bieden op de meest energiezuinige manier: Bluevolution-technologie garandeert de beste prestaties in zijn klasse met een lage milieu-impact en een lage energierekening
- Buitenunit
- Bluevolution
- Pair of multi?
Buitenunit
LUCHT/LUCHT-WARMTEPOMP
Daikin Emura wordt geleverd met een opnieuw ontworpen buitenunit die gebruikmaakt van de modernste technologie om de impact op het milieu en uw energierekening zo laag mogelijk te houden. Het grootste deel van de gebruikte energie komt uit de buitenlucht, een gratis en oneindig hernieuwbare hulpbron.
Bluevolution
Dankzij R-32 koelmiddel van de volgende generatie kan Daikin Emura ook zijn impact op de planeet verminderen. R-32 is met zijn lager aardopwarmingsvermogen net zo krachtig als standaard koelmiddel, maar haalt een hoger energierendement en stoot minder CO2 uit. Dit noemen we de Bluevolution-technologie.
Pair of multi?
Daikin Emura kan worden aangesloten op een compact pair- of multi-buitenunit. Wat is de beste oplossing voor u? Een erkende Daikin-installateur helpt u bij het selecteren van de buitenunit die het beste bij uw behoeften past.