Skip to main content

VRV IV S-reeks

De meest compacte VRV

Discreet aanwezig

De units uit onze VRV IV S-reeks die langs de voorkant blazen, zijn smaller en compacter dan alle andere VRV-units, zodat ze makkelijker problemen qua esthetiek en regelgeving kunnen oplossen. Onze VRV IV S-reeks is een totaal airconditioningproduct, uitgerust met de nieuwste energiebesparende technologieën, dat kan worden aangesloten op een breed assortiment strakke commerciële en residentiële units. De ideale keuze als de buitenruimte beperkt is.

Ruimtebesparend ontwerp

De VRV IV S-reeks is dankzij haar afmetingen de meest compacte VRV-unit op de markt. Met slechts 823 mm is de unit kort genoeg om onopvallend onder ramen te passen en vrijwel onmerkbaar te zijn, zodat het de beste keuze is voor op daken en balkons. Doordat de unit langs voren uitblaast, is er minimale turbulentie en zijn er geen leidingen nodig.

Een uitgebreid gamma met veel mogelijkheden

Ze zijn misschien onopvallend, maar op het vlak van de voordelen die ze bieden, valt de VRV IV S-reeks op. Met een assortiment kleine units die gemakkelijk op stijlvolle en commerciële producten kunnen worden aangesloten, zorgt de VRV IV S-reeks voor het perfecte binnenklimaat met het comfort van flexibiliteit en standaardfuncties van VRV IV, zoals de variabele koelmiddeltemperatuur.

De kringloop sluiten: op weg naar een circulaire economie

Hergebruik bestaand koelmiddel en voorkom dat er jaarlijks meer dan 150.000 kg nieuw gas wordt geproduceerd.

De units VRV IV+ met warmterecuperatie en de units uit de VRV IV S-reeks zijn nu verkrijgbaar met een certificaat van hergebruikt koelmiddel. Maak een positieve keuze voor het milieu en kies een VRV L∞P door Daikin!

Meer info

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !