Grondwarmtewerking
Verlaag uw CO2-uitstoot aanzienlijk en haal voordelige hernieuwbare energie uit de grond. Onze watergekoelde VRV gebruikt energie uit geothermische warmte om uw gebouw te verwarmen en te koelen, ideaal voor BREEAM, LEED en andere certificeringen. De grondtemperatuur blijft heel het jaar stabiel, zodat het een betrouwbare oplossing is voor gebieden met extreme weersomstandigheden.
Energiebesparing door warmterecuperatie in 2 fasen
Een watergekoeld systeem haalt het maximum uit warmterecuperatie aangezien alle systemen door één waterlus met elkaar verbonden zijn. Deze warmterecuperatie resulteert in een hoger energierendement en meer energiebesparing.
Onzichtbaar vanaf de straat
Uw watergekoelde VRV is specifiek ontworpen voor binneninstallaties, past perfect in uw gebouw en is niet zichtbaar vanaf de straat. Deze unit is de lichtst beschikbare unit op de markt en kan perfect gestapeld worden om meer ruimte te besparen. ideaal voor een opstelling per verdieping: u bespaart op koelmiddel en voldoet gemakkelijk aan EN378.
Minimale benodigde ruimte voor technische ruimten
De compactste units op de markt volgen een uniek principe van nul warmteafvoer, dat ventilatie of koeling in de technische ruimte overbodig maakt. De grootte van de ruimte kan worden verkleind en er zijn geen extra koelbronnen nodig, waardoor er voor de plaatsing van de technische ruimte een maximale flexibiliteit is.
Complete HVAC-oplossing voor uw gebouw
Ze zijn misschien onopvallend, maar op het vlak van de voordelen die ze bieden, valt de VRV IV W+-reeks op.
De reeks VRV IV W+ biedt een complete oplossing voor uw gebouw en is eenvoudig aan te sluiten op een selectie stijlvolle binnenunits, warmwaterhydroboxen, Biddle-luchtgordijnen en ventilatie-units. Deze creëert een perfect binnenklimaat met comfort dankzij de Daikin VRV IV-functies, zoals de variabele koelmiddeltemperatuur.
Van der Valk case
Read more about how we developed an integrated system to meet the needs of every space in the Van der Valk Hotel and lower the total enironmental impact.
C&A case
Learn how our water-cooled VRV system delivered energy-efficient air conditioning, hot water and ventilation for fashion retail store, C&A.
Venetian Arsenal case
Once the centre of Venice's naval power, the Venetian Arsenale is a cultural landmark covering 15% of the city. Learn how our water-cooled system uses the Venetian lagoon to help these historic buildings achieve higher energy efficiency without disrupting the existing architecture.
Installed system:
- 8 x water-cooled VRV outdoor units
- 22 x concealed ceiling units
- 9 x concealed floor standing units
- 1 x VAM unit (ventilation)
- 2 x low temperature hydrobox for underfloor heating
- Intelligent Touch Controller