Skip to main content

Waarom kiezen voor Daikin Inbouwmodel?

  • Vertikaal ingebouwd vloermodel, onopvallend weggewerkt in wand of muur
  • Installatie onder de vensterbank
  • Past esthetisch in elk interieur: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar
  • Smalste unit op de markt, met een diepte van slechts 200 mm!

Onopvallend weggewerkt

Wenst u het comfort van een warmtepomp maar is het zien van een unit in uw leefruimte of kamer voor u een afknapper? Dan is deze unit misschien iets voor u. Met slechts een breedte van 20 cm is het perfect mogelijk om deze unit volledig weg te werken achter een valse muur of in een ingebouwde kast. Enkel de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.

Fotocatalytische filter

Deze filter is even indrukwekkend als zijn naam. Hij verwijdert stofdeeltjes uit de lucht en breekt de geuren van o.a. tabak en huisdieren af. Hij absorbeert en deactiveert gevaarlijke organische chemische stoff en zoals bacteriën, virussen en allergenen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !