Veel redenen om tijdelijke koeling te gebruiken
Daikin Rental biedt huurkoelaggregaten en diensten aan om in uw tijdelijke koelbehoeften te voorzien en tegelijkertijd de CAPEX-kosten te verminderen en uw OPEX te optimaliseren.
1. Oplossingen voor koelnoodgevallen
Of het nu gaat om een natuurramp en/of een defect aan de apparatuur die uw koelsysteem buiten werking stelt, met tijdelijke koeling van Daikin kunt u snel weer aan de slag!
2. Stand-bykoeling voor kritische toepassingen en processen
Een tijdelijk koelsysteem wordt soms gebruikt als back-up voor de productie en chemische processen, of wanneer de vereiste systeemredundantie in een ziekenhuis verminderd is.
3. Speciale evenementen
Wij kunnen u ondersteunen bij het creëren van een comfortabel klimaat voor uw speciale evenementen en feesten door de juiste apparatuur samen te stellen voor uw gespecialiseerde koelbehoeften. Snelle en eenvoudige oplossingen voor beurzen, congressen, evenementen in tijdelijke structuren, enz.
4. Oplossingen voor SCHOMMELINGEN IN DE KOELLAST
- Belastingsaanpassingen tijdens de uitbreiding van de faciliteit
Tijdens uitbreidingen van de faciliteit moeten de apparatuur en procesgebieden getest worden, maar is er onvoldoende belasting om nieuwe of grote koelaggregaten in bedrijf te houden. Een eenvoudige huuroplossing zorgt voor de juiste belasting en het juiste energierendement terwijl de nieuwbouwuitbreiding wordt afgerond.
- Pieklastondersteuning en seizoensgebondenheid
Wanneer de koelvraag van uw installatie of proces de capaciteit van uw huidige systeem overschrijdt als gevolg van recordtemperaturen of veranderingen in de koelbehoefte, kan er tijdelijke koeling van Daikin worden gebruikt om uw koeloutput te verhogen. Doordat u geen extra koelapparatuur hoeft aan te schaffen die slechts een deel van het jaar wordt gebruikt, bespaart u op investeringen.
5. Koeling tijdens GEPLANDE UITSCHAKELMOMENTEN EN STORINGEN
- Gepland onderhoud aan koelapparatuur
De tijdelijke koeling van Daikin is een uitstekende manier om koeling te leveren tijdens gepland onderhoud van de installatie, wanneer er anders toch een hogere tijdsdruk is om uw primaire koelsysteem weer in gebruik te nemen. Op deze manier kan het werk van de eerste keer correct worden uitgevoerd en worden kostbare overuren voorkomen.
- Vervanging van oudere apparatuur
De tijdelijke koeling van Daikin maakt het voor uw installatie mogelijk om de volledige koelcapaciteit te behouden tijdens de aanpassingen, renovatie of vervanging.
Aanbod huurkoelaggregaten van Daikin
- Uitgebreide pakketten
- Aangeboden diensten
- Grote voorraad beschikbaar
Uitgebreide pakketten - voor al uw behoeften
Wij bieden een compleet pakket met ons huurkoelaggregaat, dat alles bevat wat u nodig hebt, inclusief pompen en andere apparatuur:
- Water- en luchtgekoelde koelaggregaten bij de meest gebruikte capaciteiten, variërend van kleine luchtgekoelde tot grote watergekoelde koelers van 10 kW tot 10 MW
- Flexibele waterleidingaansluitingen met snelle, eenvoudige instelling
- Elektrische aansluitingen op koelers werken met uw huidige stroomtoevoer, inclusief transformatoren
Of u nu behoefte heeft aan koeling op lange of korte termijn, wij leveren betrouwbare koelproducten, deskundigheid op het gebied van toepassingen en snelle ondersteuning.
Aangeboden diensten
- Hulp bij het bepalen van de capaciteit voor het huurkoelaggregaat en de vereisten voor de elektriciteitsproductie
- Normaal gesproken is een koelaggregaat binnen dezelfde dag nadat het op uw locatie is afgeleverd nog in bedrijf
- Daikin kan ondersteuning bieden met noodplannen, inclusief noodherstelplanning en ondersteuning om aan de vereisten in uw branche te voldoen
- Ons portfolio wordt aangevuld met huurverwarming, noodaggregaten, ondersteunende accessoires en diensten
- Neem contact op met uw plaatselijke Daikin-filiaal voor de beschikbaarheid
Daikin zorgt voor de levering, montage en aansluiting van de installaties en de inbedrijfstelling ervan, desgewenst ook in samenwerking met uw eigen technische medewerkers of technici.
Grote voorraad beschikbaar
Daikin en zijn partners hebben units met de meeste capaciteiten op voorraad. Als de door u gewenste unit niet beschikbaar is, streven wij ernaar om een passende oplossing voor u te vinden.
Voor beschikbare units en prijzen kunt u contact opnemen met ons lokale Daikin-kantoor en ons huurkoelaanvraagformulier invullen.
Huuraanbod voor andere tijdelijke koeltoepassingen
Daikin kan ook ondersteuning bieden voor toepassingen buiten de traditionele proceskoeling met koelers / koudwatermachines. Dit aanbod omvat:
☑ Een gerust gevoel
Het Daikin Rental-serviceteam levert betrouwbare huurkoelaggregaten
en gemoedsrust, hoe dringend of ingewikkeld
uw situatie ook is. Neem voor hulp bij uw tijdelijke koelbehoeften
contact op met uw plaatselijke servicevertegenwoordiger.