Skip to main content

Systeembesturing

Haal uw voordeel uit onze systeembediening om uw technische koelaggregaatruimte te beheren en te controleren.

iCM intelligent Chiller Manager

Ons in de fabriek ontworpen systeem kan in uw technische koelaggregaatruimte de prestaties optimaliseren en het rendement verhogen.

Belangrijkste functionaliteiten

Onze systeembediening voert de volgende taken uit:

  • Controle beschikbaarheid koelaggregaat: bepaalt welke koelaggregaten beschikbaar zijn op basis van de unitbediening, Modbus-communicatie en pompstatus
  • Sequencing: bepaalt welke beschikbare koelaggregaten zullen werken op basis van het energierendement
  • Fasering: berekent de juiste hoeveelheid energie voor de vraag van het koelaggregaat, rekening houdend met de temperatuur en rotatie
  • Stoppen: recycleert de volgorde van de koelaggregaten om aan de gevraagde capaciteit te voldoen
  • Instellingen beheren: zorgt dat het aantal koelaggregaten binnen een bepaald bereik blijft, ongeacht de gevraagde capaciteit

Productopstelling en -specificaties

iCM is verkrijgbaar in twee versies:

iCM standaard

  • iCM standaard is een systeembesturing met een bibliotheek met vooraf ingestelde toepassingen. Dit standaardsysteem is in drie configuraties verdeeld op basis van de hoeveelheid koelaggregaten en randtoestellen die het kan besturen.

iCM aangepast

  • iCM aangepast is een vrije systeembesturing voor toepassingen waarvoor de standaardversie van iCM niet geschikt is.

Afstandsbediening en controle

De intelligente manager iCM kan ook worden aangesloten op:

  • Daikin On Site, onze diensten voor controle en besturing op afstand
  • Algemeen BAS/BMS via BACnet- of Modbus-modules, op basis van BACnet/IP- of Modbus RTU/RS-485-protocols
  • Ingebouwde HMI, HMI afstandsbediening, Web HMI en Daikin On Site voor besturing en configuratie

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !