Skip to main content

Upgrades en optimalisaties voor applied systems

Inverterupgrade

Wanneer uw HVAC-systeem minder koeling of verwarming nodig heeft dan eerst gedacht, dan kunt u uw koelaggregaat upgraden met inverters met een variabele snelheid om zo het rendement van uw systeem te verhogen. Met inverters kunt u uw energiefactuur tot 25% verlagen en een stiller en comfortabeler systeem krijgen.

Warmterecuperatie

Met de HR2-ombouwoplossing voor warmterecuperatie kan uw koelaggregaat energie hergebruiken die anders verloren gaat en die opnieuw gebruiken om te verwarmen. Met de HR2, een besturingssysteem dat tegelijkertijd voor verwarming en koeling kan zorgen, kan uw systeem onmiddellijk reageren op klimaatvereisten en zo een energiebesparing op lange termijn bereiken.

Modernisering

Om ervoor te zorgen dat uw systeem probleemloos blijft draaien, hebben we een reeks moderniseringen om aan de behoeftes van uw installatie te voldoen. Voor gevallen waarbij uw systeem een upgrade nodig heeft of volledig vernieuwd moet worden maar met logistieke of budgettaire beperkingen te kampen krijgt, hebben we een sterk alternatief: modernisering van een koelaggregaat.

Wat zijn de voordelen van een modernisering van een koelaggregaat?

  • Kritische onderdelen vervangen

    • De levensduur van uw koelaggregaat verhogen
    • De betrouwbaarheid van uw systeem verhogen
    • Upgrades kunnen het energierendement tot 20%+ ESEER verhogen
  • Van koelmiddel veranderen

    • Verouderd koelmiddel R-134a of R-407C vervangen door energiezuinigere alternatieven
  • Budgetbeheer

    • Vermijd de kosten, operationele risico's en veiligheidsrisico's bij de verwijdering van koelaggregaten en installatieprojecten

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !