Skip to main content

Een energielabel voor je woning? Zo zit dat!

Nieuwe verwarmingstoestellen moeten tegenwoordig allemaal een energielabel hebben. Afhankelijk van het rendement gaat het om een label van A+++ tot G. Hoe zit dat precies?

Energielabel als gevolg van de Europese Ecodesignverordening

Op 26 september 2015 trad de Europese Ecodesignverordening 2009/125/EG in werking. Sindsdien mogen producten die niet energie-efficiënt zijn niet meer verkocht worden in de EU. De verordening geldt voor de verwarmingstoestellen in je woning, maar ook voor koelkasten en wasmachines.

Alle nieuwe toestellen krijgen een energielabel op basis van hun rendement, dat wordt gemeten op een gestandaardiseerde manier die is vastgelegd in de Europese wetgeving. Dat maakt het mogelijk om toestellen te vergelijken op het gebied van energieverbruik, ook al maken ze gebruik van verschillende verwarmingstechnieken.

Het energielabel in detail

Het energielabel van een verwarmings- of koelingstoestel wordt ook productlabel genoemd. Het bevat onder meer de volgende elementen:

  • de naam van de fabrikant
  • het referentienummer van het product
  • de functie van het toestel: ruimteverwarming, productie van sanitair water, …
  • de SCOP-waarde: het seizoensgebonden rendement voor verwarming
  • de SEER-waarde: het seizoensgebonden rendement voor koeling
  • de classificatie: van A+++ (donkergroen, meest energie-efficiënt) tot G (donkerrood, minst energie-efficiënt)
  • het jaarlijks energieverbruik
  • het geluidsniveau (in dB) van het toestel in werking binnen
  • het geluidsniveau (in dB) van het toestel in werking buiten

Ketels en combiketels op gas of stookolie moeten een energie-efficiëntie hebben van minstens 86%, wat overeenkomt met een B-label. De lagetemperatuurketels met het hoogste rendement vallen onder klasse B.

Als je in je woning meerdere toestellen combineert (bijvoorbeeld een condensatieketel in combinatie met een temperatuurregelaar of een condensatieketel in combinatie met een zonneboiler), krijgt de hele installatie een pakketlabel in plaats van afzonderlijke productlabels.

Meer informatie over het productlabel en het pakketlabel vind je op de energiesite van de Vlaamse Overheid.

Pellets zijn gerecycleerd en samengeperst houtzaagsel. Ze zorgen voor een meer volledige verbranding dan houtblokken en daardoor voor een lagere uitstoot van CO2. In combinatie met een efficiënte cv-ketel of kachel is verwarmen op basis van pellets een milieuvriendelijk systeem.

Je energielabel aanmaken

Via onze site is het mogelijk om op basis van productgegevens automatisch een energielabel te genereren voor je toestel.

●     Genereer een energielabel voor een lucht/lucht-warmtepomp

●     Genereer een energielabel voor een verwarmingssysteem op basis van water

●     Maak een label aan en raadpleeg de technische gegevens voor ventilatietoestellen

Contacteer ons

Wil je graag meer informatie over welke Daikin warmtepomp het meest geschikt is voor jou? 

Een Daikin warmtepomp specialist staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Uw comfort ligt ons nauw aan het hart...

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !