De meeste condensatieketels hebben helemaal geen traditionele verticale schouw nodig. De afvoer van de rookgassen gebeurt met behulp van een horizontale afvoerbuis. Dat heeft heel wat voordelen.
Vervang je een klassieke wandketel door een nieuwe condensatieketel, dan zijn er meestal niet veel aanpassingen nodig. Je nieuwe ketel kan zonder problemen op dezelfde plaats komen, maar je kunt hem net zo goed elders installeren. Een condensatieketel heeft namelijk geen traditionele verticale schoorsteen nodig zoals je oude wandketel.
In een condensatieketel wordt gas of olie als brandstof gebruikt om warmte te genereren. Maar ook de warme dampdruppels die zich in de rookgassen bevinden worden gerecupereerd. Dat gebeurt dankzij condensatie (vandaar de naam). Op die manier haalt een nieuwe condensatieketel een rendement van 110 procent, terwijl een conventionele ketel maar een rendement haalt van 92 procent.
Hoe wordt rook afgevoerd in een condensatieketel?
De rook in een condensatieketel kan worden afgevoerd via een horizontale afvoerbuis. Een verticale schoorsteen is dus niet noodzakelijk. Dat heeft heel wat voordelen. Een condensatieketel plaats je waar jij wilt.
Onze GCU gascondensatieketel
De GCU gascondensatieketel van Rotex is niets minder dan een technologisch hoogstandje. Hun troeven op een rijtje:
- een rendement tot 110 procent
- compacte afmetingen en integratie van boiler
- hoogst mogelijke waterhygiëne (geen bezinksel en dus geen ontwikkeling van legionella mogelijk).
- bevat een opslagtank voor zonne-energie
Contacteer ons
Wil je graag meer informatie over welke Daikin warmtepomp het meest geschikt is voor jou?
Een Daikin warmtepomp specialist staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Uw comfort ligt ons nauw aan het hart...