Skip to main content

Je kan een warmtepomp niet alleen gebruiken voor sanitair warm water en om je woning op een milieuvriendelijke manier te verwarmen, maar ook als airconditioning. Er bestaan verschillende types warmtepomp airco’s, maar diegene die het meest voorkomt is de split airco.

Warmtepomp airco

Met een warmtepomp airco kan je zowel koelen als verwarmen. Warmtepomp airco’s zijn in feite lucht-lucht warmtepompen, maar in plaats van warmte uit de lucht te halen en deze naar binnen te brengen, wordt met een beperkte hoeveelheid energie warmte aan de binnenlucht onttrokken en afgegeven aan de buitenlucht. Traditionele airco’s worden steeds minder gebruikt, omdat de technologie van warmtepomp airco’s beter en zuiniger is.

Split airco

Een split airco is het meest voorkomende warmtepomp airco systeem. Zo’n split airco bestaat uit een binnen- en buitenunit. Deze buitenunit dient om de koelvloeistof af te koelen. Aangezien de buitenunit niet in de woning staat, zal je weinig last ondervinden van geluidshinder.

De single-split airco is ideaal om één kamer te verkoelen. De split-airconditioner binnenunit wordt in dit geval aangesloten op één buitenunit, zodat de binnen- en de buitenunit een ‘paar’ vormen.

Met multi-split airco kan je meerdere kamers koelen aan de hand van een individuele bediening van elke binnenunit. Er kunnen tot negen binnenunits aangesloten worden op één buitenunit. Bovendien zijn er binnenunits in verschillende stijlen en groottes verkrijgbaar, zodat je in elke kamer met de geschikte binnenunit kan afwerken.

De voordelen van split airco

Een split airconditioning systeem biedt verschillende voordelen. Een multi-split airco systeem kan bijvoorbeeld meerdere ruimtes koelen, maar heeft een grote capaciteit en is daarom ook geschikt voor woningen, fabrieken en kantoorruimtes. 

Daarnaast zijn de Daikin single-split en multi-split airco’s geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Deze systemen werken immers met compacte buitenunits die weinig ruimte vereisen. Vermits het gaat om een modulair systeem, kunnen er later altijd extra units toegevoegd worden.

Tenslotte werden de Daikin binnenunits ontworpen volgens een prachtig design dat perfect past in de hedendaagse interieurs. Er zijn een heel reeks wand-, vloer- en plafondunits beschikbaar in bekroonde designs, zodat iedereen een geschikte binnenunit vindt voor elke ruimte.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !