Skip to main content

Warmtepomp voor appartementen

Je kan een warmtepomp installeren in een appartement. Je hebt wel minstens één vierkante meter nodig voor de buitenunit

De warmtepomp, waarmee je je huis op een veel efficiëntere en goedkopere manier kan verwarmen, geraakt meer en meer ingeburgerd. Maar wist je ook dat je een warmtepomp lang niet alleen in een eengezinswoning kan inzetten? Dankzij de Daikin Lucht Lucht warmtepomp kan je ook appartementen opwarmen, verkoelen voorzien op een milieuvriendelijke en goedkope manier.

Daikin multisplit oplossingen

De Daikin multisplit warmtepomp kan verschillende ruimten verwarmen en koelen met één buitenunit.

Op een multi-systeem kunnen verschillende soorten binnenunits aangesloten worden. Ook verschillende vermogens kunnen met elkaar gecombineerd worden.

Mag u een airco installeren in uw appartement?

Als mede-eigenaar wilt u bepaalde werken doen in uw appartement zoals de installatie van een airco, alarminstallatie of warmtepomp. U moet daarvoor wel een gat in de buitengevel maken. Heeft u daarvoor dan toestemming nodig?

Wil een eigenaar een airco-installatie plaatsen, of een waterpomp, dan zijn er daarvoor meestal werken aan de gemeenschappelijke buitengevel nodig. Om een gat in de gevel te maken, heeft hij dan dus wel vooraf de toestemming nodig.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !