Er bestaan verschillende types warmtepompen. Het verschil tussen die types warmtepompen ligt in de manier waarop ze warmte opwekken en de manier waarop ze die opgewekte warmte in de woning verspreiden. In een lage energiewoning is een combinatie van een warmtepomp met luchtverwarming een van de meest efficiënte verwarmingssystemen.
De voordelen van luchtverwarming
Klassieke verwarming via radiatoren of via vloerverwarming werkt altijd op basis van water of een vloeistof die verwarmt wordt. Dit gaat nogal traag, en radiatoren kunnen de warmte bovendien niet gelijkmatig verdelen. Luchtverwarming daarentegen gaat bijzonder snel, en de verwarmde lucht wordt veel gelijkmatiger verdeelt in de woning. Het is daardoor een zeer efficiënte en goede manier van verwarmen, die vooral in lage energiewoningen veel succes kent.
Hoe werkt een lucht-lucht warmtepomp?
Luchtverwarming werkt meestal op basis van een lucht-lucht warmtepomp. De lucht-lucht warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht, en gebruikt opgewarmde lucht om je woning te verwarmen. De lucht wordt opgewarmd door de buitenlucht onder hoge druk samen te persen met een compressor. Die verwarmde lucht wordt dan verspreidt via speciale inbouwtoestellen, die de warme lucht op een gelijkmatige wijze verdelen in huis.
Het rendement van een lucht-lucht warmtepomp
Een lucht-lucht warmtepomp is de kleinste en de goedkoopste van alle types warmtepompen. Dat maakt de installatie erg eenvoudig, en de investering erg klein. Je kan een lucht-lucht warmtepomp eigenlijk een beetje vergelijken met een airco: sommige lucht-lucht warmtepompen kunnen zelfs ook koelen. Daartegenover staat wel dat het rendement van de luchtverwarming het laagste van alle types warmtepompen is. De buitenlucht, waar de warmtepomp zijn warmte uit haalt, wordt in de winter immers erg koud, waardoor de warmtepomp meer energie nodig heeft om de lucht op temperatuur te krijgen. Luchtverwarming in combinatie met een lucht-lucht warmtepomp is dan ook vooral rendabel in energie neutrale woningen, die extreem goed geïsoleerd zijn: de lucht moet in deze woningen immers veel minder worden opgewarmd omdat het er van nature uit al warmer is.