Skip to main content

De hoge temperatuur warmtepomp

Als je gaat bouwen of verbouwen, dan heb je vast al eens nagedacht over het verwarmingssysteem dat je wil gaan gebruiken. Warmtepompen zijn het verwarmingssysteem van de toekomst: ze zijn energiezuinig, en ze zijn beter voor het milieu. Bij veel mensen heerst er echter nog een misverstand over warmtepompen: veel mensen denken dat een warmtepomp geen hoge temperatuur kan halen. Niets is echter minder waar: er bestaan wel degelijk hoge temperatuur warmtepompen, die temperaturen tot meer dan 65 graden kunnen halen.

Een hoge temperatuur warmtepomp om je klassieke boiler te vervangen

Met temperaturen tot boven de 65 graden, kan een hoge temperatuur warmtepomp niet alleen voor de verwarming worden ingezet: een hoge temperatuur warmtepomp kan ook je boiler vervangen. Op die manier beschik je over sanitair warm water én over een warme woning. Deze warmtepomp verbruikt veel minder energie dan een klassieke boiler, en dat resulteert meteen in een veel goedkopere energiefactuur.

Daikin Altherma hoge temperatuur

De Daikin Altherma hoge temperatuur warmtepomp is heel gemakkelijk te installeren, en is daardoor de ideale oplossing voor kleine renovaties projecten. Je kan de warmtepomp gewoon aansluiten op je bestaande leidingen, zodat je alleen de verwarmingsketel moet vervangen. Bovendien kan je ze aansluiten op zonnepanelen, zodat je nog meer energie uit natuurlijke bronnen haalt.

De Daikin Altherma hoge temperatuur warmtepomp bestaat uit een binnenunit en een buitenunit. De buitenunit onttrekt warmte aan de buitenlucht, die via een koelmiddel naar binnen wordt gebracht. De binnenunit vangt deze warmte op en verhoogt die tot maximum 80 graden. De verwarmingsefficiëntie ligt op deze manier 3 keer zo hoog als die van een klassiek verwarmingssysteem op basis van fossiele brandstoffen of elektriciteit.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !