Skip to main content

Warmtepompen: de voordelen op een rijtje

Er zijn heel wat vormen van hernieuwbare energie beschikbaar. De bekendste en meest gebruikte is zonne-energie (denk aan zonnepanelen). Maar evengoed kan je de energie benutten die aanwezig is in de bodem en de lucht. Warmtepompen maken daar gebruik van en zijn geschikt om je woning te verwarmen maar ook voor het opwarmen van sanitair water. Heb je interesse in een warmtepomp? Wij zetten de voordelen op een rijtje.

Extreem laag energieverbruik

Warmtepompen vormen een uitstekend alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie op stookolie of gas. Om te beginnen heeft een warmtepomp een bijzonder laag energieverbruik. In vergelijking met een verwarmingssysteem op stookolie of aardgas bespaar je tot 40% op je energiekosten. Dat komt omdat er alleen elektriciteit nodig is om de compressor aan te drijven die de warmte door drukverhoging op een hoge temperatuur brengt.    

Warmtepompen: interessante investering

Voor driekwart halen warmtepompen energie uit de natuur. Het overige kwart is elektrische energie. Dat zijn cijfers die gezien mogen worden en je energiefactuur drastisch doen dalen. Bovendien is het mogelijk om een beroep te doen op premies van de overheid wanneer je een warmtepomp installeert. Die maken het een extra aantrekkelijke investering waardoor de terugverdientijd aanzienlijk wordt ingekort.

CO2-uitstoot drastisch reduceren

Een warmtepomp is een heel milieuvriendelijke oplossing. Op het gebied van CO2-uitstoot gooit dit toestel hoge ogen. Het stoot tot 50% minder CO2 uit dan een stookolieketel, 40% minder dan een gasketel en 30% minder dan een condensatieketel. Gebruik je hernieuwbare energie om elektriciteit op te wekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te gebruiken? Dan kan je je warmtepomp daaraan koppelen en zo de CO2-uitstoot om je woning te verwarmen tot nul reduceren.

Warmtepompen: geen afvoer nodig

Een verwarmingsketel op stookolie of gas moet regelmatig onderhouden worden om het rendement optimaal te houden. Een warmtepomp is zeer onderhoudsvriendelijk want je hebt geen schoorsteen of gasaansluiting nodig.
Heb je al vloerverwarming in huis? Dan kan je je warmtepomp daarop aansluiten. Een extra troef waardoor de energie-efficiëntie van je woning er nog meer op vooruit gaat!  

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !