Productkenmerken
- Uitsluitend bedoeld voor combinatie met meerdere buitenunits
- Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
- 2-zone-bewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch naar de energiezuinige stand.
- Onecta (optie): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet, en volg uw energieverbruik op
- Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
- Schonere lucht dankzij de Flash Streamer-technologie van Daikin: je kunt diep ademhalen, zonder angst voor verontreinigde lucht.
- Gestroomlijnde, discrete airconditioner die perfect past bij Europese interieurs
- 3D luchtstroom combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in de verste hoeken komt.
Voordelen
-
2-zone-bewegingssensor
De luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er twee mensen in de kamer worden gedetecteerd, wordt de luchtstroom niet naar de aanwezigen gericht. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand.
-
Energiebesparing in standby
In standby daalt het stroomverbruik met ongeveer 80%.
-
Bijna onhoorbaar
Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
-
Onecta via app
Bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app
-
Multicombinaties
Er kunnen maximaal 5 binnenunits, zelfs met verschillende capaciteiten, worden aangesloten op één enkele buitenunit. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden bestuurd binnen dezelfde modus (verwarmen of koelen).
-
Econo-modus
Verlaagt het stroomverbruik, zodat andere toestellen met een hoog stroomverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiezuinig.
-
Bewegingssensor
Levert een energiebesparing op in onbezette ruimten: wanneer er niemand in de kamer aanwezig is, schakelt de unit na 20 minuten naar de energiespaarstand over. Zodra er iemand in de kamer komt, wordt de unit opnieuw opgestart.
-
Nachtmodus
Spaart energie door overmatige afkoeling of opwarming tijdens de nacht te voorkomen.
-
Enkel ventilator
De unit kan als ventilator worden gebruikt, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te verwarmen of te koelen.
-
Comfortmodus
Garandeert een tochtvrije werking door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op het lichaam wordt geblazen.
-
POWER-modus
Selecteerbaar voor snel verwarmen of koelen; wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het toestel naar de oorspronkelijke instelling over.
-
Automatische omschakeling koelen/verwarmen
Schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen om de vooraf ingestelde temperatuur te bereiken.
-
Fluisterstille werking van binnenunit
"Silent"-knoppen op de afstandsbediening verminderen het bedrijfsgeluid van de binnenunit met 3dB(A)
-
Fluisterstille werking van buitenunit
De "Silent"-knop op de afstandsbediening vermindert het bedrijfsgeluid van de buitenunit met 3dB(A) om de rust in de buurt niet te verstoren.
-
3-D luchtstroom
Combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in het verste hoekje komt.
-
Verticale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaaslamellen automatisch verticaal te laten bewegen, voor een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling in de kamer.
-
Horizontale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch horizontaal te laten bewegen, zodat een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat.
-
Automatische ventilatorsnelheid
Kiest automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de ingestelde temperatuur te bereiken of te behouden.
-
Ventilatorsnelheden
Met één toets zijn alle opgegeven ventilatorsnelheden selecteerbaar.
-
Droogprogramma
Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.
-
Flash-streamer
De Flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, om allergenen af te breken, zoals pollen en schimmels en storende geuren te verwijderen om een betere, meer zuivere lucht te leveren
-
Weektimer
Start het verwarmen of koelen op ingestelde tijdstippen van de dag of de week.
-
24-uurs timer
Start het verwarmen of koelen op ingestelde tijdstippen binnen een 24-uurs periode
-
Infrarood-afstandsbediening
Start, stopt en regelt de airconditioner vanop afstand.
-
Bedrade afstandsbediening
Start, stopt en regelt de airconditioner.
-
Centrale afstandsbediening
Start, stopt en regelt verschillende airconditioners vanaf een centraal punt.
-
Automatische herstart
Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.
-
Zelfdiagnose
Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven.