Skip to main content
Wandmodel

Perfera - FTXM-R

Aantrekkelijk wandmodel zorgt voor perfecte luchtkwaliteit nieuw
FTXM-R

Productkenmerken

  • Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
  • Heat boost warmt je huis snel op na het starten van je air conditioner. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan bij een normale air conditioner (alleen paar)
  • De Flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, om allergenen af te breken, zoals pollen en schimmels en storende geuren te verwijderen om een betere, meer zuivere lucht te leveren
  • Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering vangt allergenen zoals pollen om voor een constante aanvoer van zuivere lucht te zorgen
  • Daikin Residential-regelaar: bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of het internet.
  • Spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant om de belangrijkste functies te bedienen, zoals setpunt, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, enz
  • Geluidsarme werking: geluidsdrukniveau tot slechts 19 dBA
  • 3D luchtstroom combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in de verste hoeken komt.
  • Intelligente sensor met 2 zones: de luchtstroom wordt telkens naar daar gericht waar op dat moment niemand aanwezig is.; Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch in de energiezuinige stand. (klasse 35,42,50)

Voordelen

  • Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering

    Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering

    Verwijdert allergenen zoals pollen om een constante toevoer van schone lucht te garanderen

  • Bijna onhoorbaar

    Bijna onhoorbaar

    Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.

  • Heat boost

    Heat boost

    Warmt uw huis snel op na het opstarten van uw air conditioner. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan bij een normale air conditioner (alleen bij een paar)

  • Multicombinaties

    Multicombinaties

    Er kunnen maximaal 5 binnenunits, zelfs met verschillende capaciteiten, worden aangesloten op één enkele buitenunit. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden bestuurd binnen dezelfde modus (verwarmen of koelen).

  • Econo-modus

    Econo-modus

    Verlaagt het stroomverbruik, zodat andere toestellen met een hoog stroomverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiezuinig.

  • 2-zone-bewegingssensor

    2-zone-bewegingssensor

    De luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er twee mensen in de kamer worden gedetecteerd, wordt de luchtstroom niet naar de aanwezigen gericht. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand.

  • Energiebesparing in standby

    Energiebesparing in standby

    In standby daalt het stroomverbruik met ongeveer 80%.

  • Nachtmodus

    Nachtmodus

    Spaart energie door overmatige afkoeling of opwarming tijdens de nacht te voorkomen.

  • Enkel ventilator

    Enkel ventilator

    De unit kan als ventilator worden gebruikt, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te verwarmen of te koelen.

  • Comfortmodus

    Comfortmodus

    Garandeert een tochtvrije werking door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op het lichaam wordt geblazen.

  • POWER-modus

    POWER-modus

    Selecteerbaar voor snel verwarmen of koelen; wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het toestel naar de oorspronkelijke instelling over.

  • Automatische omschakeling koelen/verwarmen

    Automatische omschakeling koelen/verwarmen

    Schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen om de vooraf ingestelde temperatuur te bereiken.

  • Fluisterstille werking van binnenunit

    Fluisterstille werking van binnenunit

    "Silent"-knoppen op de afstandsbediening verminderen het bedrijfsgeluid van de binnenunit met 3dB(A)

  • 3-D luchtstroom

    3-D luchtstroom

    Combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in het verste hoekje komt.

  • Verticale autoswing

    Verticale autoswing

    Mogelijkheid om de uitblaaslamellen automatisch verticaal te laten bewegen, voor een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling in de kamer.

  • Horizontale autoswing

    Horizontale autoswing

    Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch horizontaal te laten bewegen, zodat een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat.

  • Automatische ventilatorsnelheid

    Automatische ventilatorsnelheid

    Kiest automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de ingestelde temperatuur te bereiken of te behouden.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden

    Met één toets zijn alle opgegeven ventilatorsnelheden selecteerbaar.

  • Droogprogramma

    Droogprogramma

    Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.

  • Flash-streamer

    Flash-streamer

    De Flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met deeltjes in de lucht te activeren, om allergenen af te breken, zoals pollen en schimmels en storende geuren te verwijderen om een betere, meer zuivere lucht te leveren

  • Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet

    Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet

    Ontbindt storende geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren

  • Luchtfilter

    Luchtfilter

    Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen.

  • Weektimer

    Weektimer

    Start het verwarmen of koelen op ingestelde tijdstippen van de dag of de week.

  • 24-uurs timer

    24-uurs timer

    Start het verwarmen of koelen op ingestelde tijdstippen binnen een 24-uurs periode

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner vanop afstand.

  • Bedrade afstandsbediening

    Bedrade afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner.

  • Centrale afstandsbediening

    Centrale afstandsbediening

    Start, stopt en regelt verschillende airconditioners vanaf een centraal punt.

  • Onecta via app

    Onecta via app

    Bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app

  • Automatische herstart

    Automatische herstart

    Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

  • Zelfdiagnose

    Zelfdiagnose

    Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven.

Documentatie

Taal van document

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !