Productkenmerken
- Geoptimaliseerd ontwerp voor R-32 koelmiddel
- Optional automatic filter cleaning panel results in higher efficiency & comfort and lower maintenance costs.
- Optie met 2 intelligente sensoren, die het energierendement en het comfort verhogen.
- Uitgebreide keuze aan sierpanelen: designerpanelen in het wit (RAL9010) en zwart (RAL9005) en standaardpanelen in het wit (RAL9010) met grijze lamellen of volledig wit
- Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om de unit aan elke kamerindeling aan te passen zonder de unit te verplaatsen!
- Bredere lamellen en uniek zwenkpatroon zorgt voor betere luchtverdeling
- Lage installatiehoogte: 214 mm voor klasse 20-63
- Verseluchtinlaat: tot 20 %
- Standaard condenspomp met een slaghoogte van 675mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van de installatiewerken
Voordelen
Documentatie
Taal van document