Skip to main content

Energiezuinig warm water

Met warmtepompen en ketels voor warm water van Daikin, wordt uw warm water met hernieuwbare energie van de zon of de lucht gemaakt.

Part of your energy efficient total solution

Heating water requires energy, and more than 40% of the water we use is hot water. Choosing an energy efficient solution can save you a lot of money in long run.

Installatieopties voor de verwarming van water

Of u nu alleen warm water nodig hebt of uw warm water met zonne-energiesystemen wilt combineren, we hebben warmteaccumulatoren en ketels voor sanitair warm water die aan uw behoeftes voldoen.

ECH2O-warmteaccumulator

  • Compatibel met elk type verwarmingssysteem
  • Veilig en vers warm water met antilegionellaketel
  • Ontworpen als een systeem dat met een slim net kan werken voor de productie en opslag van warm water tijdens de daluren

Sanitair warm water

  • Kwaliteitsvolle isolatie beperkt het warmteverlies tot een minimum
  • Op geregelde tijdstippen verwarmt de binnenunit het water op tot 60°C om bacteriegroei te voorkomen.
  • Efficiënte verhoging van de temperatuur: van 10°C naar 50°C in slechts 60 minuten
  • Beschikbaar als een totaaloplossing met warmtepomp, gasketel of afzonderlijke ketel

Besparing op warm water met zonne-energie

Verlaag uw energiekosten door uw voordeel te halen uit de hernieuwbare energie van de zon. Onze zonnepanelen zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die uw warmtepompen en ketels voor warm water nodig hebben. Onze warmwatersystemen op zonne-energie zijn beschikbaar voor elk type gebouw en kunnen dus zowel in kleine woningen als in grote hotels worden geplaatst. Kies tussen een drukloos warmwatersysteem of een systeem onder druk.

Drukloos thermisch warmwatersysteem

  • Ideaal voor nieuwbouw
  • Betere energieprestaties dan systemen onder druk
  • Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting van de ketel naar de zonnecollectoren
  • Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen te voorkomen

Zonnesysteem onder druk

  • Ideaal voor renovaties en bestaande woningen
  • De ketel kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
  • Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen te voorkomen
  • Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid

Warm water voor uw type gebouw

Of u nu een woningeigenaar, kuuroorduitbater of hotelmanager bent, de warmwaterproducten van Daikin komen tegemoet aan uw behoeftes. Begin hier uw warmwaterproject door uw type gebouw te selecteren.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !