Passer au contenu principal

Production éco-énergétique d’eau chaude

Les chauffe-eau et les pompes à chaleur Daikin produisant de l'eau chaude vous permettent de produire celle-ci à l’aide d’énergie renouvelable issue du soleil ou de l’air.

Part of your energy efficient total solution

Heating water requires energy, and more than 40% of the water we use is hot water. Choosing an energy efficient solution can save you a lot of money in long run.

Options d’installation d’un système de production d'eau chaude

Nous proposons des accumulateurs thermiques et des ballons d'eau chaude sanitaire pour satisfaire tous vos besoins, qu’il s’agisse d'eau chaude uniquement ou d’une combinaison de système de production d'eau chaude et de système solaire.

Accumulateur thermique ECH2O

  • Compatible avec tout type de système de chauffage
  • Eau chaude sûre et renouvelée grâce au ballon d'eau chaude antilégionelles
  • Système prêt pour une intégration à des réseaux intelligents (« smart-grid-ready ») pour la production et le stockage de l’eau chaude pendant les périodes à tarif « heures creuses »

Eau chaude sanitaire

  • Réduction maximale des déperditions thermiques grâce à l’isolation haute qualité
  • À intervalles calculés, l'unité intérieure peut chauffer l'eau jusqu'à 60 °C pour éviter le risque de développement des bactéries
  • Efficace montée en température de 10 °C à 50 °C en 60 minutes seulement
  • Disponible en tant que solution intégrée avec une pompe à chaleur, un chauffe-eau au gaz ou un ballon distinct

Économies pour la production d’eau chaude grâce au recours à l’énergie solaire

Réduisez vos coûts énergétiques en tirant parti de l’énergie renouvelable issue du soleil. Nos panneaux solaires sont faciles à installer et produisent jusqu’à 70 % de l’énergie dont ont besoin vos chauffe-eau et pompes à chaleur de production d’eau chaude. Disponibles pour tous les types de bâtiments, nos systèmes solaires de production d'eau chaude sont adaptés aussi bien aux petites maisons qu’aux grands hôtels. Choisissez entre un chauffe-eau pressurisé ou un chauffe-eau non pressurisé.

Chauffe-eau solaire non pressurisé

  • Solution idéale pour les nouvelles constructions
  • Performances énergétiques supérieures à celles des systèmes pressurisés
  • Connexion verticale directe nécessaire entre le ballon d'eau chaude et les collecteurs solaires
  • En l’absence de soleil, le système se vidange automatiquement pour éviter le risque de gel de tuyauterie

Chauffe-eau solaire pressurisé

  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les constructions existantes
  • Possibilité d'utilisation d’une tuyauterie cintrée pour la connexion du ballon d'eau chaude et des collecteurs solaires
  • Remplissage avec de l'eau et de l’antigel pour éviter le risque de gel de la tuyauterie
  • Le système est pressurisé et scellé pour votre sécurité

Eau chaude pour tout type de bâtiment

Que vous soyez propriétaire d’une maison, propriétaire d’un spa ou gérant d’un hôtel, les solutions Daikin de production d’eau chaude satisferont vos besoins. Commencez votre projet de production d'eau chaude avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?