Skip to main content

Duurzaam verwarmen met Daikin warmtepompen

Onze warmtepompen werken met verschillende energiebronnen en hybride combinaties, die tot vier keer efficiënter zijn dan traditionele verwarmingsoplossingen. Ontdek hoe ook u duurzaam kunt verwarmen.

Hernieuwbare energie

Daikin warmtepompen gebruiken tot 75% hernieuwbare energie. Zo bespaart u energie en verkleint u aanzienlijk uw ecologische voetafdruk.

Haal uw voordeel uit de verschillende hernieuwbare energiebronnen om uw ruimte duurzaam te verwarmen.

  • Lucht
  • Water
  • Grondwarmte
  • Zonne-energie
  • Hybride (combinatie)

Ontwikkeld in Europa

Het Daikin European Development Centre onderzoekt en ontwikkelt verwarmingsproducten in Europa voor Europa.

Onze verwarmingsoplossingen zijn specifiek ontworpen voor de verschillende klimaten in Europa en u kan er gerust op zijn dat zelf bij temperaturen tot  -25°C de unit zal blijven presteren.

Voor alle toepassingen

Daikin warmtepompen zijn een energiezuinige oplossing die ideaal is voor alle types woningen en bedrijven:

  • Residentiële, commerciële en industriële ruimtes
  • Energiezuinige woningen en gebouwen
  • Nieuwe gebouwen of grote renovaties
  • Kleine renovaties zonder de bestaande radiatoren of leidingen aan te passen
  • Bivalente oplossingen, die uw huidige verwarmingssysteem met een Daikin systeem combineren

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp regelt de temperatuur door warmte over te dragen. Een warmtepomp heeft drie essentiële onderdelen: de buitenunit (verdamper), de binnenunit(s) (condensor) en het koelmiddel. Het koelmiddel transporteert de warmte tussen de buitenunit en de binnenunit(s).

Lees meer over de werking van een warmtepomp.

  • De verdamper haalt energie uit de hernieuwbare bron (lucht, water, geothermische warmte of zonne-energie) door de vloeistof in een gas om te zetten.
  • De compressor comprimeert het gas, waardoor de temperatuur stijgt.
  • De condensor geeft de warmte van het gas door aan het verwarmingssysteem en het gas wordt weer een vloeistof.
  • Het expansieventiel verlaagt de druk van het koelmiddel, waardoor dit gaat verdampen en de cyclus opnieuw begint.

Om uw woning af te koelen, keren we deze cyclus gewoon om.

Hernieuwbare energiebronnen

  • Grondwarmte

    • Ideaal voor nieuwbouwprojecten
    • Voor verwarming en sanitair warm water
    • Aangedreven door 80% grondwarmte en 20% elektriciteit
  • Lucht/lucht

    • Ideaal voor nieuwbouw, passiefwoningen, bijgebouwen, veranda’s en de vervanging van oude elektrische verwarmingssystemen
    • Voor verwarming en koeling
    • Aangedreven door 80% lucht en 20% elektriciteit
  • Lucht/water lage temperatuur

    • Ideaal voor nieuwbouw, passieve woningen en grote renovaties
    • Voor verwarming, sanitair warm water en koeling (optie)
    • Aangedreven door 75% lucht en 25% elektriciteit
    • Ondersteuning door zonnesystemen (optie)
  • Lucht/water hoge temperatuur

    • Ideaal voor kleine renovaties en de vervanging van mazout ketels
    • Voor verwarming, sanitair warm water
    • Kan op bestaande leidingen en radiatoren met hoge temperatuur worden aangesloten
    • Aangedreven door 65% lucht en 35% elektriciteit
    • Ondersteuning door zonnesystemen (optie)
  • Hybride warmtepomp

    • Ideaal voor renovaties en de vervanging van oude gasketels
    • Voor verwarming, sanitair warm water en koeling
    • Aangedreven door een optimale combinatie van lucht, elektriciteit en gas, afhankelijk van de seizoensomstandigheden en de energieprijzen

Verwarming voor elke type gebouw

Of u nu een huiseigenaar, winkeluitbater of hotelmanager bent, u hoeft nooit in te boeten aan comfort voor een hoger energierendement met de Daikin warmtepompen. Selecteer hieronder uw type gebouw en vind de juiste oplossing.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !