Passer au contenu principal

Chauffage durable avec les pompes à chaleur Daikin

Nos pompes à chaleur fonctionnent avec diverses sources d’énergie et des combinaisons hybrides qui sont jusqu’à quatre fois plus efficaces que les solutions de chauffage classiques.

Énergie renouvelable

Avec un fonctionnement reposant à 75 % sur l’utilisation d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur Daikin augmentent fortement vos économies d’énergie et réduisent votre empreinte carbone.
Tirez parti d’une variété de sources d’énergie renouvelables pour générer votre chauffage d’ambiance, à savoir

  • l’air
  • l’eau
  • le sol
  • le soleil
  • la technologie hybride

Développement en Europe

Avec notre Centre de développement européen, nous effectuons nos recherches et développons des solutions de chauffage en Europe pour l’Europe.

Votre solution de chauffage Daikin a été conçue spécifiquement pour la variété de climats rencontrés en Europe, ce qui vous donne l’assurance qu’elle fonctionnera parfaitement avec des températures jusqu’à un minimum de -25 °C.

Pour tout type d’application

Les pompes à chaleur Daikin sont des solutions éco-énergétiques idéalement adaptées à tous les types de résidences et de sociétés :

  • Espaces résidentiels, commerciaux et industriels
  • Bâtiments et maisons basse énergie
  • Nouvelles constructions ou grandes rénovations
  • Petites rénovations sans remplacement des radiateurs ou de la tuyauterie existant(e)s
  • Solutions bivalentes combinant votre système de chauffage actuel à un système Daikin

Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur

Une pompe à chaleur régule la température en transférant l’énergie thermique. Trois éléments essentiels composent une pompe à chaleur : l’unité extérieure (évaporateur), la ou les unités intérieures (condenseur) et le réfrigérant. Le réfrigérant transfère la chaleur en circulant entre les unités extérieure et intérieure(s).

  • L’évaporateur extrait l’énergie de la source renouvelable (air, eau, géothermique ou solaire) en forçant la transformation du liquide en gaz.
  • Le compresseur comprime le gaz, ce qui fait monter sa température.
  • Le condenseur fait passer l’énergie thermique du gaz jusqu’au système de chauffage, puis le gaz retourne à l’état liquide.
  • La vanne de détente abaisse la pression du réfrigérant, ce qui provoque son évaporation. Un nouveau cycle commence alors.

Ce cycle est tout simplement inversé pour le rafraîchissement d’ambiance.

Sources d’énergie renouvelable

  • Géothermique

    • Solution idéale pour les nouvelles constructions
    • Pour le chauffage et la production d’eau chaude
    • Système alimenté à 80% par de l’énergie géothermique et à 20% par de l’électricité
  • Air-eau basse température

    • Solution idéale pour les nouvelles constructions, les habitations passives et les grandes rénovations
    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et, en option, le rafraîchissement
    • Système alimenté à 75% par de l’air et à 25% par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
  • Air-eau haute température

    • Solution idéale pour les petites  projets de rénovation et le remplacement des chaudières anciennes au mazout
    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude
    • Système alimenté à 65% par de l’air et à 35% par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Possibilité de connexion à un système de tuyauterie et à des radiateurs haute température existants
  • Hybride

    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement d’anciennes chaudières au gaz
    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté par une combinaison optimale d’air, d’électricité et de gaz, en fonction des conditions saisonnières et des prix de l’énergie
  • Air-air

    • Solution idéale pour la climatisation et le remplacement d’anciens systèmes de chauffage électriques
    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 80% par de l’air et à 20% par de l’électricité

Chauffage pour tout type de construction

Que vous soyez propriétaire, commerçant ou gérant d’hôtel, vous n’aurez jamais à sacrifier le confort pour l’efficacité énergétique avec les pompes à chaleur Daikin. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?