Skip to main content

Ondersteuning bij modelleren van gebouwinformatie (Building Information Modelling of BIM)

Een volledig gamma Daikin BIM-objecten waarmee architecten, studiebureaus en installateurs HVAC-installaties kunnen ontwerpen.

Wat is BIM?

BIM is een intelligent proces op basis van modellen dat studieburelen helpt bij planning, design, constructie en beheer van gebouwen en infrastructuur. Het is een volledig 3D-model met waardevolle informatie over het gebouw, zoals afmetingen, elektrische bedrading en leidingen. BIM stimuleert samenwerking en streeft ernaar om problemen bij de bouw te beperken en tijd en geld te besparen.

Voordelen van BIM

Installateurs

U hebt een concurrentievoordeel wanneer BIM een vereiste is

Consultants

Dankzij de rechtstreekse toegang tot gegevens kunt u systemen bouwen en ze afstemmen op uw bouwproject

Klanten

Op de hoogte blijven van de nieuwste informatie om uw installatie te onderhouden en te beheren

AutoCAD & BIM Revit

Onze VRV-systemen en Applied systems zijn beschikbaar als BIM-objecten in Revit-formaat, wat wil zeggen dat ze kunnen worden gebruikt in MEP-bestanden van Autodesk REVIT en in 2D-bestanden van AutoCAD.

Revit (BIM)

  • Gebruik Revit om 3D-plannen, doorsnedes en hoogteplannen te maken
  • Dit platform geeft een realtime weergave van uw gebouwmodel met projectgerelateerde gegevens
  • Werkt in combinatie met AutoCAD om DWG-bestanden te kunnen importeren en exporteren

AutoCAD

  • De eerste stap is beslissen welk type schets u wilt maken, bv. een plan, doorsnede of hoogteplan
  • Tekeningen worden in een ontwerpworkflow onafhankelijk van elkaar gemaakt en bewerkt

BIM-bibliotheek en lint van Daikin

De BIM-bibliotheek van Daikin beschikt over een uitgebreide collectie Daikin-producten en stelt architecten en consultants in staat om op een gemakkelijke manier HVAC-installaties te ontwerpen:

  • Onze BIM-objecten voor HVAC zijn opgemaakt volgens de internationaal erkende Revit-norm (RSen)
  • Er zijn specifieke objecten beschikbaar voor regionale normen (bv. de NBS-norm in het Verenigd Koninkrijk)
  • Objecten zijn parametrisch opgebouwd waardoor de bestanden klein blijven, zelfs wanneer er meerdere BIM-objecttypes geplaatst worden
  • Rondom alle objecten zit vrije ruimte ingebouwd om er zeker van te zijn dat er na de installatie voldoende ruimte is voor onderhoud
  • De richting van de luchtstroom staat duidelijk aangegeven en voor de leidingdiameters kan er gemakkelijk omgeschakeld worden tussen de buitendiameter (OP) en de nominale diameter (DN)
  • Rechtstreekse toegang tot onze objecten van Autodesk Revit en extra flexibiliteit via het lint van Daikin

Tutorials over BIM-objecten van Daikin

Krijg een vliegende start met de BIM-objecten van Daikin en kom hieronder meer te weten over de basismogelijkheden.

Tutorial 1 – Een product uit een catalogus in de Revit-software opladen

Tutorial 2 – Een product uit een catalogus in de Revit-software opladen en plaatsen via het lint van Daikin

Tutorial 3 – Objecten op de plattegrond plaatsen (oppervlakken)

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !