Passer au contenu principal

Prise en charge de la MDB (modélisation des données du bâtiment)

Gamme complète d’objets Daikin MDB permettant aux architectes, aux ingénieurs-conseils et aux installateurs de planifier l’installation des systèmes de CVCA.

Qu’est-ce que la MDB ?

La MDB est un processus intelligent basé sur la modélisation et fournissant des renseignements destinés à aider les ingénieurs-conseils à planifier, concevoir, construire et gérer les bâtiments et les infrastructures. C'est un modèle 3D complet qui stocke de précieuses informations sur les spécifications du bâtiment, telles que les dimensions du bâtiment, le câblage électrique et la plomberie. MDB favorise la collaboration et vise à réduire les problèmes au moment de la construction d’un bâtiment, ainsi qu’à permettre un gain de temps et d’argent.

Avantages de la MDB

Installateurs

Vous bénéficiez d’un avantage concurrentiel lorsque la MDB est requise

Ingénieurs-conseils

L’accès direct aux données vous permet de concevoir et d'adapter les systèmes en fonction de votre projet de bâtiment

Clients

Obtenez les informations les plus récentes pour la réalisation de la maintenance et de la gestion de votre installation

AutoCAD et MDB Revit

Nos gammes de systèmes VRV et de production d'eau glacée sont disponibles en tant qu’objets MDB au format Revit, ce qui signifie qu’ils peuvent être utilisés dans des fichiers 2D Autodesk AutoCAD et REVIT MEP.

Revit (MDB)

  • Utilisez Revit pour générer des plans 3D, des coupes et des élévations
  • Cette plateforme permet la prévisualisation en temps réel de votre modèle de bâtiment avec des données relatives au projet.
  • Fonctionne en combinaison avec AutoCAD pour l’importation et l’exportation de fichiers DWG

AutoCAD

  • La première étape consiste à décider quel type de dessin doit être réalisé, à savoir plan, section ou élévation
  • Sert d’ébauche de flux de travail où les dessins sont créés et modifiés de façon indépendante

Ruban et bibliothèque MDB Daikin

La bibliothèque MDB Daikin regroupe une importante collection de produits Daikin et aide les architecte et les ingénieurs-conseils à planifier aisément les installations de CVCA :

  • Nos objets MDB de CVCA sont en conformité avec la norme Revit (RSen) reconnue au niveau international
  • Des objets spécifiques sont disponibles pour les normes régionales (par ex. norme NBS au Royaume-Uni)
  • Les objets sont paramétriques, ce qui assure des formats réduits de fichiers lors de l’insertion de types multiples d’objets MDB
  • Tous les objets incluent des zones de dégagement pour assurer la présence d’un espace suffisant pour la maintenance après l’installation
  • La direction des flux d’air est clairement indiquée. En ce qui concerne les diamètres de tuyauterie, il est possible de basculer facilement entre le diamètre extérieur (OP) et le diamètre nominal (DN)
  • Accès direct à nos objets depuis Autodesk Revit et flexibilité accrue via le ruban Daikin

Didacticiels sur les objets MDB Daikin

Lancez-vous avec les objets MDB Daikin et familiarisez-vous avec les notions de base ci-après.

Didacticiel 1 – Comment charger dans le logiciel Revit un produit basé sur un catalogue de types

Didacticiel 2 – Comment charger et placer un produit basé sur un catalogue de types dans le logiciel Revit via le ruban Daikin

Didacticiel 3 – Comment placer des objets sur le plan d'étage (par face)

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?