Skip to main content

Productlancering plafondcassette ventilatorconvector met open protocol en invertermotor

Brussel, 24 januari 2024 – Daikin heeft de lancering aangekondigd van de nieuwe ventilatorconvector, de FWF-D 2 x 2-plafondcassette, met nieuwe open communicatieprotocollen. Daardoor worden combinaties met andere commercieel beschikbare controllers mogelijk en is er meer flexibiliteit en keuzevrijheid in de specificaties. Daarnaast beschikt de nieuwe unit over een reeks andere verbeteringen die ontworpen zijn om het energierendement te verhogen en de installatie te vereenvoudigen.

Uitgebreide mogelijkheden

De FWF-D-ventilatorconvector is gebaseerd op de BLDC-ventilatormotor en levert een nauwkeurige operationele regeling met een vierwegsluchtuitblaas voor een maximaal luchtdebiet en een koelcapaciteit van twee tot vijf kW. Met het open protocol kunnen controllers van derden makkelijk geïntegreerd worden.

Het energieverbruik is verlaagd dankzij de FWF-D DC-ventilatormotor en afvoerpomp.

De nieuwe FWF-D-cassette is verkrijgbaar in versies met twee of vier leidingen en heeft opties voor tweewegkleppen of driewegkleppen als aan/uit-klep, verkrijgbaar als optie of gemonteerd op de unit. Thermische isolatie als standaard accessoire is zo ontworpen dat het past bij de vorm van de klep voor eenvoudigere montage.

Dankzij de lage geluidsprestaties is de FWF-D een ideale oplossing voor werkomgevingen en gedeelde ruimten. De afvoerpomp heeft standaard een opvoerhoogte van 835 mm, waardoor de flexibiliteit toeneemt en de installatietijd afneemt.

Productfoto FWF-D rechts

Ruimtebesparend en elegant

De nieuwe FWF-D-ventilatorconvectorcassette zet de hoge ontwerpnormen voort waar Daikin wereldwijd zo bekend om staat en past in een bouwkundige standaard module van 600 bij 600 mm.

Cassettes zijn verkrijgbaar met een standaard BYFQ60B3-luchtverspreidingspaneel of als volledig vlak decoratief paneel (extra adapter vereist) in wit (BYFQ60CW) of zilver/wit (BYFQ60CS) voor maximale camouflage en stijl.

De FWF-D-ventilatorconvector levert verwarming en koeling om een comfortabele omgeving te creëren voor commerciële ruimtes, zoals kantoren, hotels en winkels.

De FWF-D-ventilatorconvectorcassette is nu verkrijgbaar. Surf voor meer informatie naar https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/FWF-D.html

Copyright afbeeldingen: Daikin Europe

Over Daikin

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe is een dochteronderneming van Daikin Industries en de toonaangevende leverancier van verwarming, koeling, ventilatie, luchtzuivering en vrieskoeling in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het bedrijf ontwerpt, produceert en biedt een breed portfolio van apparatuur en oplossingen op maat voor residentiële, commerciële en industriële doeleinden. Op dit moment heeft Daikin Europe meer dan 13.000 medewerkers in meer dan 59 geconsolideerde dochterondernemingen. Het heeft 12 belangrijke productiefaciliteiten in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Spanje, Turkije, Oostenrijk en het VK. Het hoofdkantoor van de Daikin Europe-groep is gevestigd in Oostende, België. Het bedrijf werd opgericht in 1972 en de productie in Europa begon in 1973.

Over Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries is gevestigd in Osaka, Japan, en heeft wereldwijd meer dan 96.000 werknemers. Het wereldwijd actieve bedrijf is marktleider voor warmtepompen, airconditioningsystemen en luchtfiltratie. Het is de enige fabrikant ter wereld die zelf apparatuur voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling ontwikkelt en produceert, met daarnaast ook koelmiddel. Het bedrijf behaalde een omzet van € 28,2 miljard in het financieel jaar 2022.

Mediacontacten Daikin Europe N.V.

Sofie Sap – T.: +32 472 580 482 | E-mail: sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – T.: +32 465 462 321 | E-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Mediacontact voor productvragen Daikin Europe N.V.

Kevin Viader – T.: +32 (0)471 77 50 38 | E-mail: viader.k@bxl.daikineurope.com

Verwante artikels

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !