Bruxelles, mercredi 24 janvier 2024 – Daikin a annoncé le lancement du nouveau plafonnier ventilo-convecteur FWF-D 2 x 2, qui intègre de nouveaux protocoles ouverts de communication qui permettent une combinaison avec d'autres dispositifs de commande disponibles dans le commerce, pour une flexibilité supérieure et un plus grand choix de spécifications. La nouvelle unité intègre en outre une variété d'améliorations supplémentaires destinées à accroître l'efficacité énergétique et la simplicité d'installation.
Capacités accrues
Le ventilo-convecteur FWF-D, basé sur le moteur de ventilateur BLDC, offre une commande de fonctionnement précise avec un refoulement de l'air à quatre voies pour l'obtention d'un débit d'air maximum, et une puissance frigorifique de deux à cinq kW. Le protocole ouvert permet l'intégration aisée de dispositifs de commande tiers.
La consommation d'énergie a été réduite grâce à la pompe d'évacuation et au moteur de ventilateur CC du FWF-D.
Disponible en deux configurations différentes, à savoir à deux ou à quatre tubes, la nouvelle cassette FWF-D est proposée avec des vannes tout ou rien à deux ou trois voies en option ou installées sur l'unité. L'isolation thermique, accessoire standard, est conçue pour s'adapter à la forme de la vanne, pour une installation plus simple.
Avec son bas niveau sonore, le FWF-D est une solution idéale pour les environnements de travail et les espaces partagés. Fournie en standard avec une hauteur de refoulement de 835 mm, la pompe d'évacuation augmente la flexibilité tout en réduisant le temps nécessaire pour l'installation.
Système élégant et peu encombrant
Mettant en œuvre les normes élevées de conception qui ont fait la renommée mondiale de Daikin, le nouveau plafonnier ventilo-convecteur FWF-D s'intègre à un module architectural standard de 600 sur 600 mm.
Ces modèles sont disponibles avec un panneau de diffusion d'air standard BYFQ60B3 ou en tant que panneau décoratif extra plat (adaptateur supplémentaire nécessaire) de couleur blanche (BYFQ60CW) ou avec une combinaison argent/blanc (BYFQ60CS) pour une dissimulation et une élégance maximales.
Le ventilo-convecteur FWF-D génère chauffage et rafraîchissement pour créer un environnement confortable dans les espaces commerciaux, y compris les bureaux, les hôtels et les applications de vente au détail.
Le plafonnier ventilo-convecteur FWF-D est désormais disponible à la commande. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/FWF-D.html
Copyright des illustrations : Daikin Europe
À propos de Daikin
Daikin Europe N.V.
Daikin Europe est une filiale de Daikin Industries Ltd., et le principal fournisseur de solutions de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation, de purification de l'air et de réfrigération en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise un large catalogue d'équipements, ainsi que des solutions sur mesure pour applications résidentielles, commerciales et industrielles. À ce jour, Daikin Europe compte plus de 13 000 collaborateurs disséminés dans plus de 59 filiales consolidées. Elle dispose de 12 grands sites de production en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Türkiye, en Autriche et au Royaume-Uni. Le groupe Daikin Europe a son siège social en Belgique, à Ostende. L'entreprise a été créée en 1972 et la production en Europe a commencé en 1973.
À propos de Daikin Industries Ltd.
Basée à Osaka, Japon, Daikin Industries emploie plus de 96 000 personnes de par le monde. Cette entreprise internationale est le leader du marché mondial des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation, ainsi que de la filtration de l’air. C'est le seul fabricant au monde à développer et fabriquer des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, ainsi que des réfrigérants en interne. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 28,2 milliards d'euros au cours de l'exercice fiscal 2022.
Contacts média Daikin Europe N.V.
Sofie Sap – T. : +32 472 580 482 | e-mail : sap.s@daikineurope.com
Daisuke Kakinaga – T. : +32 465 462 321 | e-mail : kakinaga.d@bxl.daikineurope.com
Contact média Daikin Europe N.V. pour demandes sur les produits
Kevin Viader – T. : + +32 (0)471 77 50 38 | e-mail : viader.k@bxl.daikineurope.com