Skip to main content

F-gasregelgeving

De nieuwe F-gasregelgeving en wat dat betekent voor de HVAC-R-markt

Geen verbod op HFK's maar een afbouw. Waarom?

Waarom een afbouw?

›› De EU wil het milieueffect van f-gassen verminderen door het CO2-equivalente verbruik van HFK's te beperken

Noch een verbod noch een afbouw:

›› HFK's zijn belangrijk in veel toepassingen vanwege hun energierendement, veiligheid en economische voordelen
›› HFK's worden geleidelijk afgebouwd tot een niveau dat duurzame groei en investeringen mogelijk maakt, tot na 2030

HFK's meten in CO2-equivalenten

De afbouwdoelstellingen worden uitgedrukt in CO2-equivalenten [= kg x aardopwarmingsvermogen] en zijn niet koelmiddelspecifiek. De wetgeving verbiedt geen enkel specifiek koelmiddel volledig. Dit betekent dat er geen twijfel over bestaat dat het relevante koelmiddel tijdens de levensduur van de apparatuur beschikbaar blijft (bv. R-410A voor DX-systemen).

  1. Afbouwschema voor nieuw HFK-gas. Hergebruikt HFK-gas valt niet onder het afbouwprogramma, waardoor de totale vraag boven deze lijn komt.
  2. Grootste daling in andere markten dan airconditioning (bv. R-404A voor koeling).
  3. Stijgend gebruik van R-32 als alternatief voor R-410A.
  4. R-410A als reserve voor specifieke toepassingen, bv. VRV, ...

We lopen voor op de F-gasregelgeving

We dragen het milieu een warm hart toe. Daarom speelt het ook zo een belangrijke rol in onze bedrijfsfilosofie. We zijn toonaangevend op het vlak van milieuregelgeving en innovatie omdat onze producten:

  • Koelmiddel met een lager aardopwarmingsvermogen gebruiken

    • R-410A (2.087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
    • R-404A (3.922) ◊ R-407H (1.495): - 62%
    • R-134a (1.430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
  • Minder vulling nodig hebben

    • Beperking tot 30% dankzij R-32
    • Beperking van minstens 15% dankzij microkanaal
  • Hergebruik van koelmiddel aan het einde van de levensduur

    • R-410A zal beschikbaar blijven gedurende de levensduur van de installaties

Geen algemeen verbod op koelmiddel, maar sommige toepassingen hebben aardopwarmingsvermogenbeperkingen

Voorbeelden van de aardopwarmingsvermogenbeperkingen in de HVAC-R-sector ›› Daikin heeft vandaag al het antwoord!

Aardopwarmingsvermogenbeperking in nieuwe toepassingen

  • Enkelvoudige splitairconditioners met een koelmiddelvulling van minder dan 3 kg
    › Aardopwarmingsvermogenbeperking van 750 vanaf 2025
    › Daikins toonaangevende actie, overschakeling van R-410A naar R-32 (aardopwarmingsvermogen 675)
    › Aardopwarmingsvermogenbeperking draagbare airconditioners: 150
  • Geen beperking op enkelvoudige splitunits boven 3 kg
  • Geen beperking op multisplit/VRV-systemen
  • Vaste koelapparatuur
    › Vanaf 2020: een verbod op koelmiddel met aardopwarmingsvermogen > 2.500
    › Vanaf 2022: Aardopwarmingsvermogenbeperking van 150 op gecentraliseerde multipackkoelsystemen voor commercieel gebruik met een vermogen van 40 kW of meer
    › Met uitzondering van cascadesystemen waarbij het primaire koelmiddelcircuit een aardopwarmingsvermogenbeperking heeft van < 1.500

Aardopwarmingsvermogenbeperkingen voor service aan installaties

  • Geen serviceverbod voor de verwarmingssector
  • Geen serviceverbod voor de aircosector
  • Serviceverbod voor alle vaste koelinstallaties met een koelmiddelvulling > 40 TCO2 eq (bv. R-404A-systeem ≥ 10 kg)
    › Gebruik van gerecycled koelmiddel toegestaan tot 01/01/2030
    › Gebruik koelmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen ter vervanging van bestaand koelmiddel (bv. Daikin: gebruik R-407H ter vervanging van R-404A)

Download onze F-gasfolder

Verwante artikels

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !