Skip to main content

Vervangingstechnologie

Renoveer uw systeem om het energierendement te verbeteren, de energiekosten te verlagen en onverwachte uitvallen te voorkomen voor betrouwbaar comfort, het hele jaar door.

Snelle en kwaliteitsvolle vervangingen

Om uw bedrijf probleemloos te runnen, is het belangrijk dat uw HVAC-R uitrusting actueel is. Tegelijkertijd wilt u duren en storende renovaties vermijden, die uw dagelijkse werking zouden verstoren. Vervangingstechnologie zorgt ervoor dat uw gerenoveerd systeem voldoet aan de laatste regelgeving, maakt gebruik van de nieuwste technologieën voor energierendement en comfort, terwijl het snel en goedkoper geïmplementeerd kan worden, dankzijn het opnieuw gebruiken van bestaande elementen van uw huidige installatie.

1. Hergebruik van afvoerleidingen

Duurzame PVC-leidingen kunnen eenvoudig opnieuw worden gebruikt. Er zijn enkel stromingstests nodig.

2. Hergebruik van koelleidingen

Leidingen voor R-22/R-407C zijn ook geschikt voor VRV-Q, dankzij de lagere bedrijfsdruk van het systeem.

3. Hergebruik van aftakkoelleidingen

Er zijn geen beperkingen bij het upgraden van een VRV-systeem van Daikin. Voor andere VRF-systemen zijn aftakleidingen nodig die een druk tot 3,3 MPa kunnen weerstaan.

4. Hergebruik van bedrading afstandsbediening

De bedrading kan bij het upgraden van een VRV-systeem van Daikin opnieuw worden gebruikt. In andere gevallen is dat afhankelijk van het type bedrading.

5. Hergebruik van bedrading binnen-buiten

De bedrading kan bij het upgraden van een VRV-systeem van Daikin opnieuw worden gebruikt.
In andere gevallen is dat afhankelijk van het type bedrading.

6. Binnenunits

Optionele vervanging. Afhankelijk met het type model en de toestand van de binnenunits.

7. Buitenunits

Moeten vervangen worden.

  • Geen verstoring van de dagelijkse werking

    • Het opnieuw gebruiken van leidingwerk, leidt tot snellere installatie
    • Uw systeem in fases renoveren is mogelijk, wat de storing tot een minimum beperkt
    • Een VRF-systeem vervangen: Systemen die werken met R-22, R-407C of R-410A kunnen vernieuwd worden – met inbegrip van niet-Daikin systemen
  • Lagere investering en verminderde werkingskosten

    • CAPEX: Lagere installatiekosten – u hebt minder nieuwe apparatuur nodig en minder installatie na vervanging
    • OPEX: Lager energieverbruik en onderhoudskosten – dankzij een uiterst efficiënt vervangingssysteem
    • Laat uw zaken probleemloos in dienst blijven en voorkom niet geplande uitvallen
  • Hogere waarde van het vastgoed

    • Verbeterde voorzieningen en comfort door een geavanceerd, uiterst efficiënt koel- en verwarmingssysteem – overeenkomstig de Europese wetgeving
    • Bijgewerkte Co2-voetafdruk – verhoogt de tevredenheid van de gebruikers en maak een certificering voor groen gebouw mogelijk
  • Zonder risico, gegarandeerd door Daikin

    • Volledige garantie op de nieuwe apparatuur in combinatie met reeds bestaande onderdelen
    • Geautomatiseerde reiniging van leidingen en vullen met koelmiddel, zorgt voor een probleemloze werking
  • Circulaire economie

    • Het opnieuw gebruiken van materialen, vermindert de behoefte voor nieuwe natuurlijke middelen
    • Vermindering van onnodig afval
    • LOOP van Daikin: Onze units gebruiken gerecycled koelmiddel, waardoor elk jaar de productie van meer dan 250.000 kg nieuw koelmiddel wordt voorkomen!

De kringloop sluiten: op weg naar een circulaire economie

Hergebruik bestaand koelmiddel en voorkom dat er jaarlijks meer dan 250.000 kg nieuw F-gas wordt geproduceerd.

De VRV IV+ units van de Q-reeks zijn nu verkrijgbaar met een certificaat van hergebruikt koelmiddel. Maak een positieve keuze voor het milieu en kies een VRV L∞P door Daikin!

Hoteles Santos

Voor een hotelcomplex betekent het veranderen van het volledige airconditioningsysteem, gewoonlijk een

enorm verlies van inkomsten, gedurende een lange periode. Dit project bewijst dat er een kosteneffectieve

en tijdbesparende oplossing, die de werkingskosten drastisch vermindert.

    Merlin Properties

    De taak was het vervangen van buiten- en binnenunits van een R-22 systeem dat in 1996 werd geïnstalleerd.

    Bekijk hoe dit werd gerealiseerd.

      Vervangingsproducten voor huiseigenaren

      Met onze vervangingsproducten kunnen huiseigenaren hun warmtepomp upgraden met de nieuwste technologieën om zo het ultieme comfort te krijgen. De installatiekosten blijven laag, aangezien alleen binnen- en buitenunits moeten worden aangepast.

      Als huiseigenaar hebt u de volgende voordelen:

      Referenties

      Meer info over onze vervangingsproducten

      Casestudie The Bloomsbury Hotel

      Ontdek hoe we The Bloomsbury Hotel geholpen hebben om het energieverbruik van hun gebouw te verlagen, de CO2-uitstoot met 30% te verminderen en het comfort voor gasten te verbeteren door de klimaatregeling te optimaliseren.

        Torre Serenissima

        De Torre Serenissima, een kantoorgebouw van 11 verdiepingen, dient als het hoofdkantoor van de Brescia Padova Motorway in Verona (Italië). De Torre Serenissima was uitgerust met een verouderd R-22-koelmiddelsysteem en we gaven het een volledige upgrade om meer energierendement en comfort te bereiken.

        Meer informatie en schatten van uw mogelijke verbetering van het rendement

        Ontdek onze producten

        Hulp nodig?

        Hulp nodig?

        Hulp nodig?

        Hulp nodig?

        Solliciteer nu !