Dakunit voor kleinhandel & warenhuizen
Kleinhandel & warenhuizen hebben een uitdagend design nodig omwille van de beperkte ruimte en de complexe bouwstructuur met meerdere verdiepingen en ruimten. Dakunits van Daikin bieden de oplossing:
- Kanalen kunnen flexibel worden aangesloten (voor, links, rechts, onder) om de installatieruimte te optimaliseren.
- EC-plugventilators met hoog rendement zijn onderhoudsvrij, beperken de uitvaltijd van het systeem voor onderhoud.
- Extractiedemper en ventilator zorgen ervoor dat er geen overdruk is in het gebouw en de luchtcirculatie wordt geoptimaliseerd.
- Hoge binnenluchtkwaliteit kan worden gegarandeerd dankzij de geïntegreerde voorziening van verse lucht en verschillende luchtfiltermogelijkheden.
Dakunits voor opslagplaatsen en industrie
Voor gebouwbeheerders en -technici, kunnen opslagplaatsen of industriële toepassingen ernstige HVAC-uitdagingen vormen door hun grootte en uniek design. Dakunits van Daikin bieden de oplossing:
- Binnen-/buitenunit en in de fabriek gevuld koelmiddel bieden een kostenefficiënte installatie.
- Hoge ESD tot 800 Pa staat uitgebreid kanaalsysteem toe voor de gelijkmatige distributie van de lucht in een grote ruimte.
- Scrollcompressor en gratis koeling zorgen voor een zeer doeltreffende 24/7 werking.
- Een alarm voor een verstopte filter geeft aan wanneer de filter moet worden gereinigd, zodat een optimale werking wordt gegarandeerd en energieverbruik wordt geminimaliseerd.
Lagere CO2-equivalent en toonaangevende rendementen
Sinds de lancering van Ururu Sarara in 2013, de eerste airconditioner ter wereld die gebruikmaakte van koelmiddel R-32, zijn we in ons portfolio koelmiddel met een lager aardopwarmingspotentieel gaan gebruiken. De lancering van de nieuwe dakreeks, een volledig nieuw ontwikkeld assortiment specifiek voor koelmiddel R-32, zet die evolutie voort.
Uitgebreid assortiment voor al uw behoeften
Naargelang de vraag geproduceerde units (Made-To-Stock of MTS)
48 vooraf samengestelde units direct uit voorraad leverbaar
- Snelle levering
- 3 versies: basis, met 2 luchtkleppen en 3 luchtkleppen
- Thermodynamische warmterecuperatie beschikbaar op volledige FC3-assortiment
- Uitgebreide capaciteit tot 100 kW!
- Met een breed assortiment standaard ingebouwde eigenschappen
Op bestelling geproduceerde units (Made-To-Order of MTO)
Units volledig op maat voor maximale flexibiliteit
- Bijna oneindig veel configuratiemogelijkheden dankzij de ruime keuze aan opties
- 4 versies: basis, met 2 luchtkleppen, 3 luchtkleppen en 4 luchtkleppen
- Thermodynamische warmterecuperatie beschikbaar op volledige FC3-assortiment
- Platenwarmtewisselaar met hoog rendement beschikbaar in RS4-assortiment
- Uitgebreide capaciteit tot 100 kW!
- Met een breed assortiment standaard ingebouwde eigenschappen
- Eenvoudige selectie via selectiesoftware: rooftop.daikin.eu
Standaard ingebouwde eigenschappen voor alle units
- Assortiment met verhoogde capaciteit tot 190 kW!
- Invertergestuurde compressoren
- Dubbelwandige panelen van 25 mm
- Kleurenaanraakscherm
- Ingebouwde connectiviteit
Assortiment met verhoogde capaciteit tot 190 kW!
- Meer flexibiliteit voor grotere projecten met weinig ruimte
Invertergestuurde compressoren
- Geweldig seizoensrendement, het hele jaar door
- Beschikbaar in modellen tot 120 kW
Dubbelwandige panelen van 25 mm
- Gegarandeerd een lange levensduur en een uitstekende warmte- en geluidsisolatie
Kleurenaanraakscherm
- Gebruiksvriendelijk
- Betere visualisatie van unitparameters
Ingebouwde connectiviteit
- Directe integratie in gebouwbeheersysteem Daikin intelligent Touch Manager (via BACNET-protocol)
- Eenvoudige integratie in gebouwbeheersystemen van derden via Ethernetpoort (BACnet TCP/IP en Modbus TCP/IP) of poort met 3 kabels (Modbus over RS485)
4 gamma’s om te voldoen aan uw behoeften
UATYA-BBAY1
Hoge installatieflexibiliteit en gemakkelijk onderhoud
- Plug & play voor eenvoudige installatie
- Hoog rendement
- Ter plaatse omkeerbare luchtafvoer en -toevoer
- Rechtstreekse integratie met gebouwbeheersysteem van Daikin of van derden
- Koelmiddelvulling gebeurt in de fabriek
UATYA-BFC2Y1
2 demperversie, met geïntegreerde verse lucht
- Vrije koeling met 100% verse lucht mogelijk
- Verbeterde luchtkwaliteit
- Energiebesparing met versie buitenlucht voor het koelen van het gebouw
- Bevat alle functies van het basismodel
UATYA-BFC3Y1
3 demperversie, met geïntegreerde verse lucht en extractie
- Ingebouwde extractieluchtklep elimineert overdruk
- Thermodynamische recuperatie van restwarmte
- Bevat alle functies van het FC2-model
UATYA-BRS4*
Versie met 4 luchtkleppen, geïntegreerde verse lucht, extractie en platenwarmterecuperatie
- Platenwarmtewisselaar met hoog rendement en recuperatie van restwarmte
- Omloopluchtklep voor platenwarmtewisseling of vrije koeling
- Bevat alle functies van het FC3-model
- Alleen beschikbaar als op bestelling geproduceerd model
Selectiesoftware voor dakunits
- Web- en cloudtoegang tot uw projecten vanaf om het even waar, ...
- Onafhankelijk van platform (Windows, Mac, ...) en hardware (laptop, desktop, tablet)
- Geen lokale installatie of updates nodig