Passer au contenu principal

Unités de toit

Solution « plug & play » monobloc avec éléments intérieurs et extérieurs préconnectés.

Unités de toit pour commerces de détail et grands magasins

Les commerces de détail et les grands magasins ont besoin d'un design complexe en raison de l'espace limité à disposition et de la complexité de la structure des bâtiments qui regroupent différents étages et espaces. Les unités de toit Daikin sont la solution idéale :

  • Flexibilité de connexion de la tuyauterie (avant, gauche, droite, dessous), pour une optimisation de l'espace d'installation.
  • Ventilateurs EC à roue libre haute efficacité sans entretien, permettant de limiter les immobilisations du système pour les opérations de maintenance.
  • Absence de surpression dans le bâtiment et circulation de l'air optimisée grâce au ventilateur et au registre d'extraction.
  • Garantie de haute qualité de l'air intérieur grâce à l'apport d'air frais intégré et multiples possibilités de filtration d’air.

Rooftop pour les entrepôts et l'industrie

En raison de leur taille et de leur design unique, les entrepôts et les applications industrielles peuvent poser aux gestionnaires de bâtiments et aux ingénieurs de sérieux défis pour les installations de CVCA. Les rooftop Daikin sont la solution idéale :

  • Les unités extérieures/intérieures préconnectées et le réfrigérant préchargé en usine assurent une installation économique. 
  • La PSE élevée (jusqu'à 300 Pa) permet à une tuyauterie complexe de distribuer l'air de façon homogène dans un grand espace. 
  • Le compresseur scroll et le rafraîchissement naturel assurent un fonctionnement hautement efficace 24/7. 
  • L'alarme d'obstruction de filtre indique la nécessité de nettoyage du filtre, ce qui assure un fonctionnement optimal et une consommation d'énergie minimisée.

Équivalent de CO2 inférieur et efficacités inégalées sur le marché

Depuis la mise sur le marché en 2013 de l'unité Ururu Sarara, première unité de climatisation au monde à fonctionner avec le réfrigérant R-32, nous avons déployé des efforts pour convertir notre catalogue de produits vers des réfrigérants à PRP inférieur. La mise sur le marché d'une nouvelle série d’unités de toit, une gamme complètement repensée pour fonctionner avec le réfrigérant R-32, entre dans le cadre de cette évolution.

Large gamme pour la couverture de vos besoins

Unités produites pour stock (MTS)

48 unités prédéfinies immédiatement disponibles sur stock

  • Livraison rapide
  • 3 versions : Base, 2 registres et 3 registres
    • Récupération d’énergie thermodynamique disponible sur toute la gamme FC3
  • Puissance étendue jusqu'à 100 kW !
  • Large éventail de caractéristiques intégrées en standard

Unités produites sur commande (MTO)

Unités complètement personnalisables pour une flexibilité maximale

  • Possibilités de configuration quasiment infinies grâce à la grande variété d’options
  • 4 versions : Base, 2 registres, 3 registres et 4 registres
    • Récupération d’énergie thermodynamique disponible sur toute la gamme FC3
    • Échangeur de chaleur à plaques à efficacité supérieure disponible sur la gamme RS4
  • Puissance étendue jusqu'à 100 kW !
  • Large éventail de caractéristiques intégrées en standard
  • Sélection aisée via le logiciel de sélection : rooftop.daikin.eu

Caractéristiques intégrées en standard sur toutes les unités

Plage de puissance accrue jusqu’à 190 kW !

  • Flexibilité supérieure pour la réalisation de projets d’envergure avec un faible encombrement

Compresseurs commandés par Inverter

  • Excellente efficacité saisonnière tout au long de l’année
  • Disponibilité de modèles jusqu’à 120 kW

Panneaux à double paroi de 25 mm

  • Assurent une longue durée de vie et une bonne isolation thermique et acoustique

Écran tactile couleur

  • Utilisation intuitive
  • Visualisation améliorée des paramètres de l’unité

Connectivité intégrée

  • Intégration directe au système de GTB Daikin intelligent Touch Manager (via protocole BACNET)
  • Intégration aisée à des systèmes de GTB tiers via port Ethernet (BACnet TCP/IP et Modbus TCP/IP) ou port 3 câbles (Modbus sur RS485)

4 gammes, pour une adaptation à vos besoins

UATYA-BBAY1

Grande souplesse d’installation et entretien aisé

  • Système « plug and play », pour une installation aisée
  • Efficacité élevée
  • Air d'alimentation et repris transformable sur site
  • Intégration directe à des systèmes de GTB Daikin ou de fabricants tiers
  • Réfrigérant préchargé en usine

UATYA-BFC2Y1

Version à 2 registres, avec air frais intégré

  • Possibilité de rafraîchissement naturel avec admission de jusqu’à 100 % d’air frais
  • Qualité de l'air améliorée
  • Réalisation d’économies d’énergie via l’utilisation d’air extérieur frais pour rafraîchir le bâtiment
  • Inclut toutes les fonctions du modèle de base

UATYA-BFC3Y1

Version à 3 registres, avec air frais et extraction intégrés

  • Registre d’extraction intégré éliminant les surpressions
  • Récupération de chaleur thermodynamique, récupération d’énergie thermique perdue
  • Inclut toutes les fonctions du modèle FC2

UATYA-BRS4*

Version à 4 registres, avec intégration de l’air frais, de l’extraction et de la récupération d’énergie thermique par échangeur de chaleur à plaques

  • Échangeur de chaleur à plaques à efficacité supérieure, récupérant l’énergie thermique perdue
  • Registre de dérivation pour permettre l’échange thermique par un échangeur de chaleur à plaques ou le rafraîchissement naturel
  • Inclut toutes les fonctions du modèle FC3
  • Uniquement disponible en tant que modèle produit sur commande

Logiciel de sélection d’unité de toit

  • Accès Web et Cloud à vos projets, depuis tout lieu et à tout moment...
  • Indépendant de la plateforme (Windows, Mac…) et du matériel (ordinateur portable, ordinateur de bureau, tablette)
  • Aucune installation locale ni mises à jour nécessaires

En savoir plus

Le système Daikin « plug and play » pour unités de toit offre une solution de climatisation durable pendant toute l’année pour la salle d’exposition du client

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?