Passer au contenu principal

Solutions de refroidissement d’infrastructure et de centre de données

Des solutions de refroidissement technique fiables et éco-énergétiques qui répondent aux exigences des abris télécom, salles de serveurs et laboratoires de toutes tailles.

Refroidissement constant

Le refroidissement technique n'est pas nécessaire uniquement pendant les heures de bureau. Les centres de données et les salles de serveurs nécessitent un conditionnement d’air 24/7 dans toutes les conditions de fonctionnement. Nos systèmes sont conçus pour une optimisation du temps de fonctionnement dans une grande variété de conditions, avec des températures comprises entre un minimum de -15 °C et un maximum de 50 °C.

Optimisation du temps de fonctionnement de votre équipement

Dans le cas peu probable d’une panne, l’unité de secours en veille prend le relais. L’activation de l’unité de secours est automatique, et une alarme de réparation d’urgence est immédiatement envoyée. Vous n’aurez jamais à vous inquiéter d’un arrêt du système.

Mettez à profit les ressources renouvelables

Le refroidissement d’un centre de données est à l’origine d’une consommation d’énergie fortement supérieure à celle résultant du refroidissement de tout autre lieu. Nos solutions de refroidissement d’infrastructure sont développées pour offrir une efficacité tout au long de l’année et réduire vos coûts d'exploitation annuels.

Mode Free Cooling

Le mode Free Cooling réduit la consommation d’énergie via l’utilisation de l’air extérieur basse température pendant les mois hivernaux. Un arrêt des compresseurs frigorifiques au réfrigérant ou leur fonctionnement à puissance fortement réduite est ainsi possible, ce qui se traduit par des économies financières.

Technologie exclusive de récupération d'énergie

Notre technologie exclusive de récupération d’énergie réutilise l’énergie thermique générée pendant le refroidissement de processus pour assurer le chauffage d’ambiance ou la production d'eau chaude pour les bureaux, les salles de bain et d’autres pièces de votre bâtiment.

Fonctionnement à tour de rôle

L’alternance de fonctionnement est intégrée de série à notre télécommande Sky Air. Au bout de périodes prédéfinies, l’unité active se met en veille et l’unité en veille prend le relais. Cette fonction optimise la durée de vie de chaque système tout en augmentant leur efficacité.

Refroidissement d’infrastructure pour chaque besoin et type de bâtiment

Sky Air

  • Système de refroidissement économique et hautes performances
  • Solution idéale pour les centres de données et abris télécom de petite taille
  • Alternance de fonctionnement et fonctionnement de secours inclus avec la commande standard
  • Commandes distinctes pour chaque unité
  • Unités intérieures à puissance renforcée (exclusivité Daikin)
  • Technologie à base de réfrigérant

Groupes d’eau glacée

  • Satisfaction de tous vos besoins de conditionnement d’air
  • Solution idéale pour les centres de données de petite taille et de taille moyenne
  • Système à gestion centralisée pour une régulation précise de l’humidité et de la température
  • Mode refroidissement naturel
  • Fonction exclusive de redémarrage rapide
  • Technologie à base d'eau

Commande centralisée

Intégrez votre unité de refroidissement de processus à votre propre système de gestion du bâtiment (GTB). Nous proposons différentes intégrations d’interface pour les quatre principaux protocoles de GTB, de façon à vous permettre de gérer tout votre bâtiment via une commande centralisée.

Interface Modbus

Intégrez, via le protocole Modbus, toutes les unités Daikin à votre système de gestion du bâtiment.

Interface KNX

Intégrez, via le protocole KNX, des unités Split, Sky Air et VRV à votre système de gestion du bâtiment ou de domotique.

Interface BACnet

Intégrez, via le protocole BACnet, des unités VRV, des groupes d'eau glacée et des unités de traitement de l'air à votre système de gestion du bâtiment.

Interface LonWorks

Intégrez, via le protocole LonWorks, des unités VRV et des groupes d'eau glacée à votre système de gestion du bâtiment.

Nous sommes là pour vous !

Un système de CVCA bien entretenu ajoute de la valeur et une continuité. Via la mise en œuvre des mesures nécessaires pour prolonger la durée de vie utile de votre installation, vous assurez un conditionnement de l’air optimal 24/7.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?