Passer au contenu principal

Rafraîchissement, chauffage et production d'eau chaude pour votre nouvelle maison

La construction d’une nouvelle maison est excitante, mais peut aussi être une tâche assez lourde. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à sélectionner la solution de climatisation qui vous convient.

Sélection de la source d’énergie appropriée pour votre nouvelle maison

Chaque maison est différente et a des besoins différents. Nous proposons toute une variété de solutions de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude pour votre nouvelle construction. Étudiez toutes vos options avant de décider quelle solution est la meilleure pour vous.

Checklist pour une nouvelle construction

De nombreuses choses sont à prendre en compte lors de la sélection d’une solution de climatisation ou d’une pompe à chaleur pour votre nouvelle maison. Vous avez de nombreuses questions à vous poser avant de vous mettre au travail avec votre architecte ou votre bureau d’étude . Nous avons divisé ces questions importantes en 3 catégories principales, à savoir vos besoins, votre maison et votre futur.

Prenez en compte vos besoins

  • Recherchez-vous une solution totale pour le rafraîchissement, le chauffage et la production d’eau chaude ?
  • De quel type d’énergie renouvelable disposez-vous ?
  • Existe-t-il des réglementations ou des programmes d’incitations gouvernementaux pour la promotion de solutions plus éco-énergétiques ?

Concentrez-vous sur votre maison

  • Quelles sources d’énergie traditionnelles allez-vous utiliser ?
  • Combien de pièces voulez-vous rafraîchir et/ou chauffer ?
  • Préférez-vous une installation intérieure ou extérieure ?
  • Préférez-vous installer des unités sur le mur, au sol ou dans le mur ou le plafond ?

Préparez l’avenir

  • Comptez-vous agrandir votre famille ?
  • Quelle est, pour vous, l’importance de votre empreinte carbone ?
  • Voulez-vous intégrer des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire ?
  • Êtes-vous prêt à investir un peu plus maintenant pour économiser beaucoup sur vos factures énergétiques futures ?

Réduisez l’impact environnemental de votre maison avec Daikin

Réduisez à la fois votre impact environnemental et vos factures d’énergie avec un système de rafraîchissement, de chauffage ou de production d'eau chaude éco-énergétique qui utilise des sources d’énergie renouvelables. Solution 100 % durable, solution hybride ou solution traditionnelle : quelle que soit votre préférence, nous proposons toute une gamme de systèmes respectueux de l’environnement qui vous permettront de réduire vos factures énergétiques.

La source d’énergie appropriée pour votre nouvelle maison

Vous recherchez la solution optimale et adaptée à votre maison et votre style de vie pour le rafraîchissement, le chauffage et la production d’eau chaude ?
Daikin offre diverses solutions qui répondent parfaitement à votre profil.

  • Pompe à chaleur air-eau basse température

    Alimentée par de l’air (75 %), de l’électricité (25 %) et de l’énergie solaire (en option), la pompe à chaleur air-eau basse température de Daikin est la solution de rafraîchissement, de chauffage et de production d’eau chaude idéale pour les nouvelles constructions et les constructions écologiques.

  • Pompe à chaleur air-air

    Alimentées par de l’air (80 %) et de l’électricité (20 %), les pompes à chaleur air-air de Daikin sont la solution de rafraîchissement et de chauffage idéale pour les nouvelles constructions et les constructions écologiques, ainsi que pour le remplacement des anciens systèmes électriques.

  • Pompe à chaleur géothermique

    Les pompes à chaleur géothermiques assurent le chauffage et la production d'eau chaude. Alimentées par de l’énergie géothermique (80 %) et de l’électricité (20 %), elles sont la solution idéale pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation lorsque du terrain est disponible.

  • Chauffe-eau thermodynamiques

    Les chauffe-eau thermodynamiques de Daikin sont la solution idéale pour le remplacement des ballons d’eau chaude électriques. Ils sont principalement alimentés par de l’air et de l’énergie solaire et peuvent fonctionner avec de l’électricité si nécessaire.

  • Chauffe-eau avec appoint solaire

    Les chauffe-eau avec appoint solaire sont principalement alimentés par de l’air et de l’énergie solaire et peuvent fonctionner avec de l’électricité si nécessaire. Ils peuvent parfaitement remplacer les ballons d’eau chaude électriques.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?