Skip to main content

Breekt schimmels en mijten (uitwerpselen en karkassen) af. Onderdrukt de oorzaken van allergieën.

Het werd bevestigd dat de Streamer-technologie de karkassen en uitwerpselen van schimmels en mijten afbreekt.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Aantonen van de ontbinding van schimmels en mijten (karkassen)

Testorganisatie

Gezamenlijke onderzoek met de Wakayama Medical University

Testmethode

“Schimmel” en “mijten (karkassen)” werden op de elektrodes van de Streamer-uitlaatunit geplaatst en na blootstelling aan de Streamer-uitlaat gedurende 15 minuten, werden ze gefotografeerd met een elektronenmicroscoop.

Schimmels

Mijten (karkassen)

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Aantonen van de bescherming tegen schimmels

Testorganisatie

Japan Food Research Laboratories

Testmethode

Er werd een teststuk, waar een cultuur van de bacteriële oplossing werd gekweekt, in een container geplaatst, de test Streamer-generator werd gebruikt en na 24 uur werd het aantal actieve cellen gemeten.

Als gevolg van experiment, werd bevestigd dat 99,9% van de schimmels onschadelijk werd gemaakt binnen 24 uur na Streamer-bestraling.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Aantonen van het beschermen tegen de allergische effecten van mijten (uitwerpselen en karkassen)

Testorganisatie

Wakayama Medical University

Testmethode

Een allergeenanalyse werd bevestigd door middel van de ELISA-methode met een test Streamer-generator.

Als gevolg van het experiment, werd bevestigd dat 99,6% van de allergische effecten van mijten (uitwerpselen en karkassen) schimmels onschadelijk werd gemaakt binnen 24 uur na bestraling met de Streamer.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Verhouding tussen schimmels, mijten en allergieën

Omdat zowel schimmels als mijten een vochtige omgeving verkiezen, planten ze zich voort als de vochtigheidsgraad hoog is. Bovendien in het zo, omdat de mijten in de kamer worden gevoed door schimmel, dat het waarschijnlijker is dat er mijten zijn op plaatsen waar schimmels groeien. Wanneer deze schimmels en de uitwerpselen/karkassen van mijten in contact komen met de menselijke huid of wanneer ze worden ingeademd, kunnen ze verschillende allergische symptomen veroorzaken, zoals eczeem, astma, rhinitis en jeukende ogen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !