Skip to main content

Daikin Streamer-onderzoeksinstituut

Zuivere lucht, omdat we voor u willen zorgen
De Streamer-technologie van Daikin is revolutionair op het vlak van luchtzuivering. Op de website staan alle gegevens van de resultaten van de demonstratie-experimenten die we samen met verschillende onderzoeksinstituten hebben uitgevoerd.

NIEUWSFLASH: Onze Streamer-technologie kan 99,9 % van het novel coronavirus onschadelijk maken

De Streamer-technologie van Daikin is een baanbrekende technolgie voor luchtzuivering.
Deze website geeft informatie over de resultaten van demonstratieprojecten die met verschillende organisaties uitgevoerd werden en
over problemen met lucht die in ons dagelijks leven niet merkbaar zijn, zoals verkoudheden en allergieën.

Experimentele resultaten van de Daikin Streamer-technologie

NIEUWSBERICHT: Het Institut Pasteur de Lille evalueerde de effectiviteit van de luchtreinigers van Daikin tegen respiratoire virussen

De luchtreinigers van Daikin zijn een aanvullend middel in de strijd tegen respiratoire ziekten.
Bekijk de resultaten van de testen die werden uitgevoerd op menselijk coronavirus HCoV-229E en influenze H1N1 door het Institut Pasteur de Lille.

Lijst met demonstratie-experimenten

Binnenluchtkwaliteit, een ervaring van Daikin

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !