Skip to main content

Bescherming tegen verschillende virussen die zomerverkoudheden en mazelen veroorzaken

Het is bewezen dat de actieve elementen die door de Streamer-technologie worden geproduceerd, virussen ontbinden en de virussen die zomerverkoudheden en mazelen veroorzaken neutraliseren door er contact mee te maken.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

5 virussen die zomerverkoudheden en mazelen veroorzaken.

Zomerverkoudheden zoals adenovirus, koortsblaasjes en mond-en-klauwzeer zijn virale infecties die aanwezig zijn in het regenseizoen en tijdens de zomer, in het bijzonder onder kinderen met een lagere immuniteit dan volwassenen. Er werden vier belangrijke oorzaken van deze zomerverkoudheden vastgesteld: adenovirus, enterovirus, echovirus en coxsackievirus. Daarnaast zijn ook mazelen, die zich verspreiden van de lente tot de zomer, erg besmettelijk omwille van het mazelenvirus.

Aantonen van het beschermend effect tegen het Adenovirus

Belangrijkste gevallen van het Adenovirus: conjunctivale koorts, enz.

Testorganisatie

Kitasato Research Center for Environmental Science

Testmethode

Door het Adenovirus, dat verkoudheden veroorzaakt in de zomermaanden, gedurende 0, 1, 2, 4, 8 uur te bestralen met de Streamer en de celculturen te enten, hebben we de toestand van het achtergebleven virus bekeken per verschillende bestralingstijden in de Streamer.

Als gevolg van experiment, werd een beschermend effect van 99,9% tegen het Adenovirus vastgesteld, binnen 4 uur na Streamer-bestraling.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Aantonen van het beschermend effect tegen het Coxsackievirus

Belangrijkste gevallen van het Coxsackievirus: koortsblaasjes, enz.

Testorganisatie

Kitasato Research Center for Environmental Science

Testmethode

Door het coxsackievirus, dat verkoudheden veroorzaakt in de zomermaanden, gedurende 0, 1, 2, 4, 8 uur te bestralen met de Streamer en de celculturen te enten, hebben we de toestand van het achtergebleven virus bekeken per verschillende bestralingstijden in de Streamer.

Als gevolg van experiment, werd een beschermend effect van 99,9% tegen het Coxsackievirus vastgesteld, binnen 4 uur na Streamer-bestraling.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Aantonen van het beschermend effect tegen het Echovirus

Belangrijkste gevallen van het Echovirus: mond-en-klauwzeer, enz.

Testorganisatie

Kitasato Research Center for Environmental Science

Testmethode

Door het echovirus, dat verkoudheden veroorzaakt in de zomermaanden, gedurende 0, 1, 2, 4, 8 uur te bestralen met de Streamer en de celculturen te enten, hebben we de toestand van het achtergebleven virus bekeken per verschillende bestralingstijden in de Streamer.

Als gevolg van experiment, werd een beschermend effect van 99,9% tegen het Echovirus vastgesteld, binnen 8 uur na Streamer-bestraling.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Aantonen van het beschermend effect tegen het Enterovirus

Belangrijkste gevallen van Enterovirus: mond-en-klauwzeer, enz.

Testorganisatie

Kitasato Research Center for Environmental Science

Testmethode

Door het enterovirus, dat verkoudheden veroorzaakt in de zomermaanden, gedurende 0, 1, 2, 4, 8 uur te bestralen met de Streamer en de celculturen te enten, hebben we de toestand van het achtergebleven virus bekeken per verschillende bestralingstijden in de Streamer.

Als gevolg van experiment, werd een beschermend effect van 99,9% tegen het Enterovirus vastgesteld, binnen 8 uur na Streamer-bestraling.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Aantonen van het beschermend effect tegen het mazelenvirus

Belangrijkste gevallen van het Coxsackievirus: mazelen, enz.

Testorganisatie

Kitasato Research Center for Environmental Science

Testmethode

Door het mazelenvirus, dat verkoudheden veroorzaakt in de zomermaanden, gedurende 0, 1, 2, 4, 8 uur te bestralen met de Streamer en de celculturen te enten, hebben we de toestand van het achtergebleven virus bekeken per verschillende bestralingstijden in de Streamer.

Als gevolg van experiment, werd een beschermend effect van 99,9% tegen het Mazelenvirus vastgesteld, binnen 8 uur na Streamer-bestraling.

* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !