Iconische Caleido-toren behaalt LEED Gold-certificering
De Caleido-toren, ook wel bekend als de Vijfde Toren, ligt in de zakenwijk Paseo de la Castellana in Madrid.
Het project is een van de nieuwste en opvallendste gebouwen in de skyline van de Spaanse hoofdstad en heeft een omgekeerde T-vorm.
In de horizontale basis zit een beroemde privékliniek samen met een groot winkelcentrum, terwijl het verticale stuk de hoofdzetel van een universiteitscampus is. Het gebouw is ongeveer 181 meter hoog en heeft in totaal 36 verdiepingen.
Dit indrukwekkende gebouw, dat de norm stelt voor gebouwen van de toekomst, werd in oktober 2021 ingehuldigd door koning Felipe VI.
Bouwen in uitmuntendheid
Kiezen voor duurzaamheid is niet langer een keuze, het is een verplichting. Daikin was tijdens het hele proces een fundamentele partner en hielp om de prestigieuze LEED Gold-certificering te behalen voor zowel de categorie "Core and Shell" (kern en buitenkant) als "Commercial Interiors" (commerciële interieurs).
Oplossingen op maat
Elk gebouw is uniek en vereist een andere oplossing, afgestemd op de unieke kenmerken. Daikin heeft inzicht in hoe gebouwen werken, gekoppeld aan een geavanceerde technische expertise. Dat zorgde voor de ondersteuning en technologie om een hoge score voor groene gebouwen te behalen.
Deze ondersteuning gaat verder dan de bouw, maar geldt voor de hele levensduur van het gebouw.
Dat zorgt voor gemoedsrust dat installaties toekomst-
bestendig zijn.
"Onze expertise gaat verder dan productondersteuning, met deskundig advies van gekwalificeerde professionals op het gebied van duurzaamheid, milieuontwerp en -beoordeling. Samen bereiken we de groene doelstellingen van onze klanten en behalen we topprestaties."
Projectvereisten
Installatiejaar
2021
Geïnstalleerde systemen
> VRV met directe expansie
units
> Luchtgekoelde koelaggregaten
> Watergekoelde koelaggregaten
> Ventilatiesysteem
met 32 lucht-
behandelingsunits
> Sterke luchtfiltering
Integratie levert aanzienlijke voordelen op
De integratie van verschillende HVAC-R-technologieën van Daikin droeg bij tot het algemene duurzaamheidsniveau van het gebouw, iets wat ertoe bijdroeg dat het projectteam een hoge algemene score kon behalen. De complete maatwerkoplossing van Daikin, inclusief onderhoudscontract, leidde tot een directe bijdrage van 14 punten of 23% van de totale LEED-score.
De gekozen oplossing bestond uit luchtgekoelde en watergekoelde koelaggregaten, gecombineerd met VRV-systemen met directe expansie. Deze zeer efficiënte units met weinig koelmiddelvulling, in dienst gesteld door Daikin, leverden een hoge bijdrage in de categorieën EAc1, 3 en 4.
Het ventilatiesysteem van het gebouw werd ook geleverd door Daikin. Tweeëndertig luchtbehandelingsunits garanderen de juiste snelheid van luchtverversing, met een sterke filtering voor een optimale binnenluchtkwaliteit. Dat droeg bij aan de scores in de categorieën EAc4, EQc2, 3 en 7.
De AI-cloudbewaking van Daikin verbetert het rendement, de betrouwbaarheid en de levensduur van HVAC-R-installaties.
Voortdurende back-up en ondersteuning
De toekomstige optimalisatie van het energieverbruik van de Caleido-toren wordt verzekerd via een onderhoudscontract met de AI-cloudbewaking van Daikin inbegrepen. AI-algoritmen voor vroegtijdige storingen kunnen storingen voorspellen, waardoor technici snel en proactief oplossingen kunnen vinden, zodat de gebruiksduur van het systeem wordt gemaximaliseerd. Continue bewaking van het energieverbruik zorgt voor optimale systeemprestaties en kostenbesparingen omdat bedrijfsgegevens in realtime toegankelijk zijn voor een betere aansturing.
Voor meer informatie over hoe Daikin kan helpen bij uw LEED- of BREEAM-project:
Een VRV-systeem met directe expansie in combinatie met koelaggregaten, dat comfort en een hoog energierendement biedt, bood de optimale oplossing voor gemengd gebruik.
Lucht- en watergekoelde koelaggregaten worden gecombineerd om een groot vloeroppervlak op meerdere verdiepingen te bedienen. De kleinere koelmiddelvulling vereenvoudigt het onderhoud.
Luchtbehandelingsunits leveren constant verse lucht, wat samen met de geavanceerde filtering voor een optimale luchtkwaliteit zorgt.
Daikin Europe N.V. Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium. Tel: (+32)59/55 88 99
Een volledige reeks voorbeelden is te lezen op www.daikin.eu