Skip to main content

Maximale beschikbaarheid en optimale energiebesparing dankzij bewaking op afstand in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart

Leuven, België

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart kocht in 2020 luchtgekoelde koelaggregaten van Daikin aan. De units zijn op het dak van het centrale gebouw geplaatst en zorgen voor de koeling van het ziekenhuis en de kritische apparatuur. Deze koelaggregaten zijn gedekt door een servicecontract, en één koelaggregaat zelfs door een all-inclusive uitgebreid garantiecontract. Deze contracten omvatten Daikin on Site (DoS)-aansluitingen waarmee de werking van de units wordt bewaakt, en die snelle service-interventies mogelijk maken. ​

Dankzij de geavanceerde eigenschappen van DoS werd een koelmiddellek op een koelaggregaat gedetecteerd en werd het koelmiddel binnen 3 weken bijgevuld, waardoor de normale werking van de unit niet in het gedrang kwam.

Over de klant

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart werd opgericht in 1899 in Leuven, België. Het ziekenhuis stelt 800 personeelsleden te werk, die meer dan 12.000 operaties per jaar uitvoeren.

De koelaggregaten worden gebruikt voor de operatiekwartieren en de kantoorruimtes. Hoewel back-up capaciteit aanwezig is, wil de klant mogelijke uitval van apparatuur tot een minimum beperken.

“Continuïteit van de systemen is van cruciaal belang om onze patiënten een consistente en kwalitatieve service te kunnen bieden. Met de oplossing van Daikin en hun ondersteuning is
de duurzaamheid en energie-efficiëntie van onze service en onze werking gegarandeerd.”

Stijn Verplaetsen, hoofd technische dienst van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart

Geïnstalleerde producten

  • EWAD610TZXRB2018 ​

  • EWAT155B-SRA2046​

  • EWAH600TZXRD2 (wordt geleverd in maart-april 2024)​

Totaal koelvermogen: 750kW

Over de door Daikin geleverde oplossing

Om aan de behoeften van de klant te voldoen, voorzag Daikin de volgende services:

  • Preventief onderhoud: 2 interventies per jaar voor groot preventief onderhoud van de apparatuur, en grondige inspecties van de correcte werking van de koelcircuits; 2 lektests per jaar; een uitgebreide olieanalyse per compressor; en een uitgebreide totale garantie op alle reserveonderdelen en interventies.

  • Inschrijving voor Daikin on Site Premium, inclusief lekdetectie: Dit betekent dat Daikin-ingenieurs de installatie dagelijks kunnen bewaken, waardoor snelle interventies mogelijk zijn. ​

  • Een energie-optimalisatie rapport, gebaseerd op de operationele data die door DoS worden verzameld.

De werkwijze

Het lekdetectie-alarm op het DoS-platform registreerde een abnormale werking. Op basis van de Daikin on Site-data kon de Remote Monitoring Engineer van Daikin de werking van de unit evalueren. Door de lage belasting tijdens de winter kon echter geen definitief uitsluitsel over koelmiddelverlies worden gegeven.

Zelfs wanneer er geen duidelijk bewijs is voor een abnormaal gedrag in de operationele data, wil Daikin elke milieu-impact of verlies van koelcapaciteit voor de klant tot een minimum beperken. Daarom opteerden we voor een proactieve aanpak van informeren, inspecteren en repareren. ​

De Daikin-technicus nam contact op met de klant om een inspectie ter plaatse in te plannen.

Het resultaat

Tijdens de inspectie ter plaatse werd inderdaad een klein lek vastgesteld. Het lek resulteerde in een verlies van 4 kg koelmiddel, op een totaal van 39 kg koelmiddel in de unit, wat een verlies van 12% van de totale hoeveelheid koelmiddel betekende. Zonder de lekdetectie zou het maanden hebben geduurd om het lek te detecteren, en zou de kost voor het vervangen van het koelmiddel veel hoger zijn geweest.

Highlights

Dankzij de geavanceerde lekdetectie van Daikin on Site kon Daikin het lek detecteren, de apparatuur inspecteren en het koelmiddel bijvullen op minder dan 3 weken. De unit werd gerepareerd zonder verlies van koelcapaciteit.

Over Daikin on Site

Daikin on Site (DoS) is een cloud-gebaseerde tool voor bewaking en controle op afstand voor koelaggregaatinstallaties en luchtbehandelingsunits. ​

De DoS-aansluiting is bedoeld om klanten in real time toegang tot data en gegevensopslag, en ondersteuning door Daikin-experten te bieden, potentiële kostenbesparingen te identificeren, de levensduur van de unit te verlengen en het risico op onverwachte problemen te beperken.

Lekdetectie

Het algoritme houdt rekening met operationele gegevens van de afgelopen 4 maanden. Wanneer een koelmiddellek wordt gedetecteerd, verwittigt DoS onmiddellijk de vooraf ingestelde eindgebruiker, installateur en service-ingenieur door middel van:

  • Een alarmmelding op het DoS-scherm

  • Een e-mail naar het vooraf geregistreerde e-mailadres

  • Deze melding wordt verstuurd binnen één minuut na de detectie van het lek

  • Het alarm kan worden geannuleerd als het als een vals alarm wordt beoordeeld.

De volgende stap

Het algoritme voor detectie van koelmiddellekken wordt door de Daikin-experten voortdurend verbeterd, door toenemende nauwkeurigheid en compatibiliteit met meer koelaggregaten. Het systeem is beschikbaar voor EWAD-TZD en EWAT-B-C koelaggregaten, en wordt ook geïmplementeerd op nieuwe Daikin-koelaggregaten.

Lees meer

Onze andere casestudies

  • Een uiterst efficiënte oplossing voor een woongebouw

    Dit woonproject werd uitgevoerd in het kader van de renovatie van een woongebouw waarbij energie-efficiëntie centraal stond.
  • ACTION

    Voor een discounter als Action zijn de bedrijfskosten een belangrijke factor bij het kiezen van HVAC-systemen. Action zocht bovendien een partner die HVAC-ontwerp en -ondersteuning kon aanbieden en die ook kon zorgen voor de plaatselijke coördinatie in elk land waar de onderneming winkels heeft.
  • ACTION

    De vestiging in Cloppenburg (Duitsland) is een voorbeeld van het minimalistische design en het ecologische bewustzijn die deze winkels zo aantrekkelijk maken voor shoppers. Daarbij hoort ook een comfortabel binnenklimaat dat zorgt voor een aangename omgeving om te shoppen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !