De BLUEVOLUTION-warmtepompen van Daikin worden geïntegreerd met drain-back zonnesysteemkits in kleinschalige residentiële projecten om zonne-energie te gebruiken voor de productie van sanitair warm water.
Het nieuwe R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaat heeft zijn waarde bewezen in residentiële projecten, en toont zo de brede waaier aan toepassingen die door het uitgebreide productportfolio van Daikin wordt gedekt, gaande van grote stadions tot relatief kleine woningen.
Een recent project dat gebruik maakt van de BLUEVOLUTION-warmtepompen en het R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaat van Daikin werd uitgevoerd in Porto, Portugal.
Geïnstalleerde producten
1x EWYT-CZ
Totaal koelvermogen: 16kW
Totale verwarmingscapaciteit: 16kW
Over het project
Het hoofddoel van dit project was een oplossing te leveren die kon voorzien in koeling of verwarming, afhankelijk van de thermische behoeften van het seizoen, en in sanitair warm water. De oplossing moest ook een absolute betrouwbaarheid, hoge energie-efficiëntie en lage bedrijfskosten garanderen.
Meer over het project, de oplossing en het product
Daikin voldeed aan de behoeften van de klant met het nieuwe R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaat (verwarmingsversie) - een warmtepompoplossing die probleemloos voldoet aan de capaciteitsbehoeften van het project (16 kW) en die de hoogste energie-efficiëntiewaarden in zijn productsegment op de markt biedt.
Het R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaat werd geïnstalleerd om te voorzien in verwarming en koeling (afhankelijk van het seizoen) voor de indoor ventilo-convectoren, en voor sanitair warm water. Het systeem is ook aangesloten op een drain-backsysteem op zonne-energie van Daikin, dat zonne-energie gebruikt om de productie van sanitair warm water te integreren en de efficiëntie van het volledige systeem te verhogen.
Het nieuwe R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaat was een essentieel onderdeel van de oplossing voor het project, omdat het aan alle eisen van het project kon voldoen dankzij het moderne ontwerp dat een uitstekende efficiëntie biedt en volledige inverterunits die zijn geoptimaliseerd om de beste prestaties te leveren met een koelmiddel met een laag GWP.
Lees hier meer over het nieuwe R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaat.
Een maximale betrouwbaarheid was gegarandeerd dankzij de enorme ervaring van Daikin in het ontwikkelen van R-32 technologie
In 2018 was Daikin een innovatieve pionier en schreef het geschiedenis met de introductie van de eerste koelaggregaten met R-32 koelmiddel, gevolgd door vrijkoelende scroll-units in hetzelfde jaar, en de R-32 warmtepomp in 2020.
Vandaag de dag heeft Daikin het grootste aantal R-32-installaties ter wereld, wat getuigt van de ervaring, kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn R-32-producten.
Lees hier meer over de pionier in de ontwikkeling van R-32 technologie.
Bent u geïnteresseerd in meer informatie over het nieuwe Daikin R-32 kleine invertergestuurde koelaggregaat? Neem contact met ons op via het onderstaande formulier.