In 2020 kocht NPF Nuova Presso Fondal luchtgekoelde koelaggregaten van Daikin. De units worden gebruikt om koelwater voor matrijzen te koelen en op temperatuur te houden bij het spuitgieten van aluminium.
Uitdaging: De koelaggregaten van NPF zijn cruciaal voor het spuitgietproces en garanderen te allen tijde de juiste temperatuur van het proceswater.
Oplossing: NPF heeft voor de koelaggregaten een contract voor onderhoud en bewaking op afstand afgesloten, inclusief aansluitingen van Daikin on Site, om toezicht te houden op de werking van de units en om snelle service-interventies te garanderen.
Extra: In één koelaggregaat werd een koelmiddellek ontdekt en binnen 4 dagen bijgevuld zonder dat de normale bedrijfsactiviteiten van NPF erdoor verstoord werden.
Over de klant
NPF Nuova Presso Fondal SpA werd opgericht in 1947 en is een toonaangevend bedrijf in aluminium spuitgietwerk voor verschillende soorten artikelen, verlichting, elektromotoren, huishoudelijke apparaten enzovoort.
De productielocatie van NPF in Bosisio Parini (Lecco, Italië) heeft een productieoppervlak van 36.000 m², inclusief een overdekte ruimte van 10.000 m² en een magazijn van 4.000 m².
Sinds 2020 gebruikt NPF 3 koelaggregaten van Daikin voor productieactiviteiten en koeling.
Wat onze klant NPF er zelf van vindt
"Bij industriële spuitgietprocessen voor aluminium is het cruciaal om altijd de juiste temperatuur van het proceswater te garanderen. We gingen aankloppen bij een betrouwbare HVAC-R-partner die bewaking en onderhoud op afstand kon bieden om ons te helpen eventuele problemen tijdig op te sporen en op te lossen", zegt Alessandro Giambrone, onderhoudsmanager bij NPF Nuova Presso Fondal SpA. "We vertrouwen op Daikins 100-jarige ervaring en reputatie op het vlak van innovatieve koeloplossingen. De eerste 3 jaar hebben de slimme lekdetectiefuncties en automatische waarschuwingen van Daikin het verschil gemaakt om operationele onderbrekingen in onze fabriek te voorkomen."
Geïnstalleerde producten
- 2 koelaggregaten van Daikin met koelcapaciteit van 300 kW, model EWAD300TZ
- 1 koelaggregaat van Daikin met koelcapaciteit van 770 kW, model EWAD300TZ
- 1 droge koeler van een derde partij
De 3 koelaggregaten van Daikin koelen een wateropslagtank van 5.000 liter, die vervolgens naar 2 verschillende circuits in de gieterij gaat.
- Het 1e circuit zorgt voor de koeling van de hydraulische en hybride persen die met platenwisselaars zijn uitgerust, waardoor een gesloten circuit ontstaat.
- Het 2e circuit regelt de koeling van de matrijzen, die met 2 grote platenwisselaars in de technische ruimte een tweede accumulatie van ongeveer 10.000 liter in open circuit koelt.
De droge koeler wordt gebruikt in de winterperiode door gebruik te maken van de omgevingstemperatuur tot maximaal 20°C in combinatie met koelaggregaat 3, dat de temperatuur terugbrengt naar de bedrijfswaarde in de gieterij tussen 17°C en 18°C wanneer dat nodig is.
Elk onderdeel van de koelinstallatie wordt gestuurd en bewaakt door een PLC (Programmable Logic Controller) en een bedieningspaneel, dat op afstand wordt bestuurd zoals vereist door Industry 4.0.
Voordelen
NPF's servicecontract voor bewaking en onderhoud op afstand met Daikin:
- De units worden goed onderhouden en betrouwbaar op afstand bewaakt door Daikin on Site
- Onderhoudstechnici krijgen automatisch waarschuwingen met vermelding van het type alarm en eventuele voorspellingen
- Doelstellingen: Ervoor zorgen dat onderhoudstechnici het juiste gereedschap kunnen meenemen en tijdig kunnen ingrijpen.
Het Premium-pakket van Daikin on Site omvat:
- Geavanceerde functies zoals lekdetectie, trendanalyse, voorspellend onderhoud en optimalisatie
- Doelstellingen: Problemen tijdig opsporen en oplossen om productiestilstand te voorkomen.
Bewijs
De technici van Daikin kregen een alarm op het scherm van Daikin on Site en controleerden onmiddellijk samen met een erkend servicecentrum de hoofdoorzaak van het koelmiddellek. Ze losten het probleem op en vulden binnen 4 dagen het koelmiddel bij op het koelaggregaat EWAD770TZ. Operationele uitvaltijd werd voorkomen!
De resultaten
Het lek resulteerde in een verlies van 15 kg koelmiddel op een totaal van 104 kg koelmiddel in de unit. Dat betekende dat slechts 14% van het totale koelmiddel van de unit verloren ging.
Zonder de lekdetectie zou het maanden geduurd hebben om dit lek op te sporen, met veel hogere kosten, zowel voor het milieu als economisch om het koelmiddel te vervangen.
Voordelen voor klanten met Daikin on Site
Tool voor bewaking en regeling op afstand in de cloud die klanten helpt en informeert over hun koelinstallaties en luchtbehandelingsunits.
- Realtime toegang tot en opslag van gegevens
- Ondersteuning door Daikin-experts
- Mogelijkheden voor kostenbesparing identificeren
- De levensduur van de unit verlengen
- De kans op onverwachte problemen verkleinen
Hoe de lekdetectie werkt
Het algoritme houdt rekening met bedrijfsgegevens van de laatste 4 maanden van de unit. Wanneer een koelmiddellek wordt gedetecteerd, brengt Daikin on Site onmiddellijk de vooraf gespecificeerde eindgebruiker, installateur en servicemonteur op de volgende manieren op de hoogte:
- Alarmweergave op het scherm van Daikin on Site
- E-mails naar een eerder geregistreerd e-mailadres
- De bovenstaande melding komt er binnen één minuut nadat het lek gedetecteerd is
- Optie om het alarm te annuleren als het als vals alarm wordt beschouwd.
Wat nu?
Het algoritme voor koelmiddellekdetectie wordt voortdurend verbeterd door Daikin-experts, met een grotere nauwkeurigheid en gebruik in meer units. De logica is beschikbaar voor de koelaggregaten EWAD-TZD, EWAT-B-C en wordt geïmplementeerd in nieuwe koelaggregaten van Daikin.