Skip to main content
Wandmodel

FTXP-M

Discreet wandmodel voor hoog rendement en comfort
FTXP-M

Productkenmerken

  • Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.
  • Het zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering vangt allergenen zoals pollen om voor een constante aanvoer van zuivere lucht te zorgen
  • 3D luchtstroom combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in de verste hoeken komt.
  • De compacte afmetingen van de unit maken hem ideaal voor renovatieprojecten, vooral voor installatie boven deuren
  • Daikin Residential-regelaar (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of het internet.
  • Spraakbediening via Amazon Alexa of Google Assistant om de belangrijkste functies te bedienen, zoals setpunt, bedrijfsmodus, ventilatorsnelheid, enz
  • Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
  • Seizoensrendement tot A++ in koel- en verwarmingsmodus
  • Eigentijds design voor montage op muur, bespaart ruimte.

Voordelen

  • Onecta-app (optioneel)

    Onecta-app (optioneel)

    Regel uw binnenklimaat om het even waar via een smartphone of tablet

  • Energiebesparing in standby

    Energiebesparing in standby

    In standby daalt het stroomverbruik met ongeveer 80%.

  • 3-D luchtstroom

    3-D luchtstroom

    Combineert verticale en horizontale autoswing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimten tot in het verste hoekje komt.

  • Bijna onhoorbaar

    Bijna onhoorbaar

    Bijna onhoorbaar: de unit werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is.

  • Econo-modus

    Econo-modus

    Verlaagt het stroomverbruik, zodat andere toestellen met een hoog stroomverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiezuinig.

  • Nachtmodus

    Nachtmodus

    Spaart energie door overmatige afkoeling of opwarming tijdens de nacht te voorkomen.

  • Enkel ventilator

    Enkel ventilator

    De unit kan als ventilator worden gebruikt, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te verwarmen of te koelen.

  • Comfortmodus

    Comfortmodus

    Garandeert een tochtvrije werking door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op het lichaam wordt geblazen.

  • POWER-modus

    POWER-modus

    Selecteerbaar voor snel verwarmen of koelen; wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt het toestel naar de oorspronkelijke instelling over.

  • Automatische omschakeling koelen/verwarmen

    Automatische omschakeling koelen/verwarmen

    Schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen om de vooraf ingestelde temperatuur te bereiken.

  • Fluisterstille werking van binnenunit

    Fluisterstille werking van binnenunit

    "Silent"-knoppen op de afstandsbediening verminderen het bedrijfsgeluid van de binnenunit met 3dB(A)

  • Verticale autoswing

    Verticale autoswing

    Mogelijkheid om de uitblaaslamellen automatisch verticaal te laten bewegen, voor een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling in de kamer.

  • Horizontale autoswing

    Horizontale autoswing

    Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch horizontaal te laten bewegen, zodat een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat.

  • Automatische ventilatorsnelheid

    Automatische ventilatorsnelheid

    Kiest automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de ingestelde temperatuur te bereiken of te behouden.

  • Ventilatorsnelheden

    Ventilatorsnelheden

    Met één toets zijn alle opgegeven ventilatorsnelheden selecteerbaar.

  • Droogprogramma

    Droogprogramma

    Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur.

  • Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering

    Zilverfilter voor allergeenbestrijding en luchtzuivering

    Verwijdert allergenen zoals pollen om een constante toevoer van schone lucht te garanderen

  • Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet

    Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet

    Ontbindt storende geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren

  • Luchtfilter

    Luchtfilter

    Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen.

  • 24-uurs timer

    24-uurs timer

    Start het verwarmen of koelen op ingestelde tijdstippen binnen een 24-uurs periode

  • Infrarood-afstandsbediening

    Infrarood-afstandsbediening

    Start, stopt en regelt de airconditioner vanop afstand.

  • Automatische herstart

    Automatische herstart

    Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

  • Zelfdiagnose

    Zelfdiagnose

    Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven.

Documentatie

Taal van document

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !