AstroPure - Solutions de filtration et de purification pour les zones nécessitant une filtration de l’air supplémentaire et très efficace
- Pour les espaces commerciaux d’une surface maximale de 200 m2
- Débit d'air de 2000 m3/h
- Unité de recyclage autonome monobloc (1 628 mm de hauteur)
- Filtres H14 HEPA à haute efficacité standard
- Irradiation germicide d’UV en option
- Plug & Play
Caractéristiques et avantages
- Débit d'air jusqu’à 2 000 m3/h
- Filtre H14 HEPA conformément à la norme EN1822
- Options de préfiltre jusqu’à ISO Coarse 70 % avec irradiation germicide d’UV en option (IGUV)
- La construction à double paroi isolée garantit un fonctionnement ultra silencieux
- Facilité d’installation, d’utilisation et de maintenance dans un système entièrement monobloc
Applications
Écoles et universités
Santé
Magasins et centres commerciaux
Bâtiments commerciaux
Evenements & Hôtellerie
Options de filtre
Préfiltres
L’installation standard inclut un préfiltre ISO Coarse 70 % qui permet d’obtenir un coût total de propriété minimum, tout en garantissant une résistance plus faible, une plus longue durée de vie et la protection du filtre HEPA installé.
RedPleat
- ISO 16890 : ISO Coarse 70%
- Chute de pression réduite
- Haute capacité de colmatage (CC)
- Disponible avec média à traitement antimicrobien (RedPleat ULTRA)
RedPleat Carb
- ISO 16890 : ISO Coarse 65%
- Chute de pression réduite
- Haute capacité de colmatage (CC)
- Supprime efficacement les odeurs désagréables
Filtres principaux
Le filtre HEPA comporte un média filtrant eFRM qui combine une très haute efficacité et une charge de particules très élevée, pour supprimer 99,99 % de la poussière, du pollen, des moisissures, des bactéries, des virus et des particules aéroportées de 0,3 micron ou plus.
AstroCel III
- Efficacité de filtration H14 conforme à la norme EN 1822
- La configuration en V des filtres, combinée au média en micro-verre, fournit un débit plus élevé et réduit au maximum la chute de pression par rapport aux filtres HEPA dans les caissons traditionnels
- Utilise un média en micro-verre très performant pour une élimination très efficace des particules
- Compatible avec le compteur de particules discrètes (CPD) et les méthodes d'essai photométriques, en cas d’accès et d’appareils de mesure disponibles