Skip to main content

Lucht/water-warmtepomp met gemiddelde temperatuur

Uw milieuvriendelijke oplossing voor verwarming, koeling en warm water

Verwarmen

Warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht, waardoor de verwarming van uw woning een energiezuinig proces wordt.

Koelen

Warmtepompen worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen en koelen uw woning zonder veel energie te verbruiken.

Warm water

Een warmtepomp combineren met een ketel voor sanitair warm water produceert voldoende warm water met een hoog rendement voor u en uw gezin.

Ondersteuning voor zonnesystemen

Optionele ondersteuning voor zonnesystemen is een gratis energiebron die tot 70% van het sanitair warm water kan produceren.

Hoe een warmtepomp werkt

Een warmtepomp regelt de temperatuur door warmte over te dragen. Een warmtepomp heeft drie essentiële onderdelen: de buitenunit (verdamper), de binnenunit(s) (condensor) en het koelmiddel. Het koelmiddel draagt de warmte over wanneer het tussen de buiten- en de binnenunit(s) circuleert.

  • De verdamper haalt energie uit de hernieuwbare bron (lucht, water, geothermische warmte of zonne-energie) door de vloeistof in een gas om te zetten.
  • De compressor comprimeert het gas, waardoor de temperatuur stijgt.
  • De condensor geeft de warmte van het gas door aan het verwarmingssysteem en het gas wordt weer een vloeistof.
  • Het expansieventiel verlaagt de druk van het koelmiddel, waardoor het gaat verdampen en de cyclus opnieuw begint.

Om uw woning af te koelen, keren we deze cyclus gewoon om.

Ideaal voor het vervangen van een gasketels

Lucht/water-warmtepomp met gemiddelde temperatuur zijn ideaal voor het vervangen van een gasketels in recente huizen, gebouwd tussen 1990 en 2000.

Ze zijn compatibel met vloerverwarming en met radiatoren met lage temperatuur. De warmtepompen van Daikin zijn ontwikkeld en gemaakt in Europa, voor Europa, en aangepast aan alle Europese klimaten, het hele jaar door.

Aangedreven door hernieuwbare energie

Door hernieuwbare energie uit de lucht te halen, zorgt onze Daikin Altherma met lage temperatuur op een duurzame manier voor verwarming, koeling en warm water in uw woning.

  • Aangedreven door 75% hernieuwbare energie uit de lucht en 25% elektriciteit
  • Kreeg energielabel A+++ voor de verwarming van ruimtes
  • Combineer uw warmtepomp met ondersteuning voor zonnesystemen om meer te besparen op warm water

Altijd alles onder controle

Download onze Daikin Residential Controller-app, verbind uw unit met Wi-Fi en regel uw klimaat van overal. Zo eenvoudig is het.

Compatibel met verschillende verwarmingselementen

De lucht/water-warmtepompsystemen met lage temperatuur van Daikin Altherma zijn compatibel met verschillende verwarmings- en koelelementen. Op die manier kunt u de ideale combinatie voor uw interieur kiezen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !