Passer au contenu principal

Pompe à chaleur air-eau moyenne température

Votre solution écologique pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude

Chauffage

Les pompes à chaleur extraient l’énergie thermique présente dans l’air extérieur, faisant ainsi du chauffage de votre maison un processus éco-énergétique

Rafraîchissement

Grâce à leur alimentation via des sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur rafraîchissent votre maison sans consommer de grandes quantités d’énergie.

Eau chaude

La combinaison d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude sanitaire permet de produire suffisamment d’eau chaude pour vous et votre famille avec une efficacité élevée.

Appoint solaire

L'appoint solaire proposé en option constitue une source d’énergie gratuite qui peut permettre de produire jusqu’à 70 % de l'eau chaude sanitaire.

Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur

Une pompe à chaleur régule la température en transférant l’énergie thermique. Trois éléments essentiels composent une pompe à chaleur : l’unité extérieure (évaporateur), la ou les unités intérieures (condenseur) et le réfrigérant. Le réfrigérant transfère la chaleur en circulant entre les unités extérieure et intérieure(s).

  • L’évaporateur extrait l’énergie de la source renouvelable (air, eau, géothermique ou solaire) en forçant la transformation du liquide en gaz.
  • Le compresseur comprime le gaz, ce qui fait monter sa température.
  • Le condenseur fait passer l’énergie thermique du gaz jusqu’au système de chauffage, puis le gaz retourne à l’état liquide.
  • La vanne de détente abaisse la pression du réfrigérant, ce qui provoque son évaporation. Un nouveau cycle commence alors.

Ce cycle est tout simplement inversé pour le rafraîchissement d’ambiance.

Idéale pour remplacer une chaudière à gaz

Les pompes à chaleur air-eau moyenne température sont idéales pour remplacer les chaudières à gaz dans les maisons récentes construites entre 1990 et 2000.

Elles sont compatibles avec le chauffage par le sol et les radiateurs basse température. Conçues et fabriquées en Europe pour les clients européens, les pompes à chaleur Daikin sont adaptées à tous les climats européens, pour fonctionner tout au long de l’année.

Système alimenté par de l’énergie renouvelable

En extrayant de l’énergie renouvelable de l’air, nos pompes à chaleur Daikin Altherma Basse température chauffent et rafraîchissent votre maison et produisent de l’eau chaude de façon durable.

  • Système alimenté à 75% par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et à 25% par de l’électricité
  • Étiquette-énergie A+++ pour son chauffage d'ambiance
  • Combinez votre pompe à chaleur à un appoint solaire pour augmenter vos économies lors de la production d'eau chaude

Toujours aux commandes

Téléchargez notre application Daikin Residential Controller, connectez votre unité à un réseau Wi-Fi et régulez votre climat intérieur depuis n’importe quel endroit. C'est aussi simple que cela.

Compatibilité avec une variété d’émetteurs

Les systèmes pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma sont compatibles avec toute une variété d’émetteurs de chaleur et de fraîcheur. Vous pouvez ainsi sélectionner la combinaison idéale pour votre intérieur.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?