Skip to main content

Ideaal voor de HoReCa en voedingshandel

Plug & play-oplossingen

Ideaal voor de HoReCa en voedingshandel

Maak de HoReCa en voedingshandelsector klaar voor de toekomst

Een volledig productassortiment van plug in koelunits voor snelle installatie in koelkamers en vrieskamers

Monoblok

Verkrijgbaar met R290
(propaan)

GM Monoblok-systeem voor koeling tot lage en gemiddelde temperatuur

Voor wandmontage in koelkamers van klein en gemiddeld formaat

  • Snelle schrijlingse wandmontage, ideaal voor nieuwe toepassingen of via wandmontage, ideaal voor renovaties
  • Behuizing condenserend onderdeel met metallic grijze afwerking
  • De witte kleur van de verdamper gaat discreet op in de wanden van de koelkamer
  • Het compressorcompartiment is klaar om geïsoleerd te worden met geschikt geluidsabsorberend materiaal, om de geluidsniveaus te verlagen
  • Microkanaalcondensors zijn verkrijgbaar op het kleinste frame (GM1) om de koelmiddellading zo veel mogelijk te verminderen en een hoger energierendement te verzekeren
  • Units uitgerust met een bedieningspaneel van de nieuwe generatie, met een gebruiksvriendelijke interface die kan worden aangesloten op bewakings- en externe beheersystemen

AS Monoblok-systeem voor koeling tot lage en gemiddelde temperatuur

Voor wandmontage in koelkamers van gemiddeld formaat

  • Snelle montage aan de wand van de koelkamer door montage door de muur

  • Extreem snel te assembleren, waardoor de installatiekost en -tijd verminderen

  • De witte kleur van de verdamper gaat onopvallend op in de wanden van de koelkamer

  • Zeer compact en zeer efficiënt

  • Extern elektronisch bedieningsstation met gebruiksvriendelijke userinterface, die geprogrammeerd kan worden overeenkomstig verschillende systeemvereisten

  • Modellen voor lage temperatuur verkrijgbaar op aanvraag

Verkrijgbaar met R290
(propaan)

SB Monoblok-systeem voor koeling tot lage en gemiddelde temperatuur

Voor installatie op het dak van in koelkamers van klein en gemiddeld formaat

  • Snelle montage op het dak van de koelkamer

  • Door montage aan het plafond blijft de ruimte binnen de koelkamer volledig vrij

  • De witte kleur van de verdamper gaat onopvallend op in de wanden van de koelkamer

  • Extreem snel te assembleren, waardoor de installatiekost en -tijd verminderen

  • Beste verhouding oppervlak-vermogen

  • Extern elektronisch bedieningsstation met gebruiksvriendelijke userinterface, die geprogrammeerd kan worden overeenkomstig verschillende systeemvereisten

  • Hogere vermogens verkrijgbaar op aanvraag

Ons monoblokassortiment met een natuurlijk koelmiddel

De wetgeving inzake F-gas verplicht dat bestaande installaties later vervangen of omgebouwd zullen moeten worden en dat er alternatieve koelmiddelen met een laag GWP-ventiel gebruikt moeten worden.

Daarom heef Daikin zijn monoblokreeks al uitgebreid met een assortiment dat propaan gebruikt, een natuurlijk koelmiddel met een GWP = 3, waardoor het klanten een oplossing kan aanbieden die zeer duurzaam en klaar voor de toekomst is.

Dit assortiment is beschikbaar als wand- of plafondmodellen, in 17 formaten met vermogens tot 6,12 kW, voor zowel koude opslag als vrieskasttoepassingen.

Daarnaast kan het, dankzij de compacte behuizing, eenvoudig vervangen worden in combinatie met een laag GWP-koelmiddel.

Bi-blok

GS Bi-blok-systeem voor koeling tot lage en gemiddelde temperatuur

Condenseerunit voor wandmontage

  • Aan de wand gemonteerde condenseerunit en aan het plafond gemonteerde verdamper

  • Extreem snelle montage

  • Beste verhouding oppervlak-vermogen

  • Lage geluidsniveaus dankzij het optionele geluidsdicht maken van het compressorcompartiment

  • Bedieningspaneel van de nieuwe generatie: mogelijkheid om het aan te sluiten op klassieke externe beheerssystemen of op een modbus-systeem

SP-O Bi-blok-systeem voor koeling tot lage en gemiddelde temperatuur

Condenseerunit voor staande of op het dak gemonteerde installatie

  • Condenseerunit voor staande of op het dak gemonteerde installatie en aan het plafond gemonteerde verdamper

  • Extreem snel te assembleren dankzij verbindingen met snelkoppelingen

  • Lagere installatietijd en -kost

  • Beste verhouding oppervlak-vermogen

DB-O Bi-blok-systeem voor koeling tot lage en gemiddelde temperatuur

Condenseerunit voor staande of op het dak gemonteerde installatie

  • Condenseerunit voor staande of op het dak gemonteerde installatie en aan het plafond gemonteerde verdamper

  • Een thermostatisch expansieventiel verzekert optimaal vermogen overeenkomstig de vereiste belasting voor beter energierendement

  • Extreem snel te assembleren dankzij verbindingen met snelkoppelingen

  • Lagere installatietijd en -kost

  • Beste verhouding oppervlak-vermogen

  • Beschikbaar voor grotere vermogens

Wineblock

RCV Wineblock-units voor hoge temperatuurkoeling

Monobloksysteem geschikt voor montage door de muur

  • Nauwkeurige vochtigheids- en temperatuurregeling om de kwaliteit van producten te verzekeren (zoals wijn)

  • Geïntegreerde bevochtiger verkrijgbaar afhankelijk van het model, om één unit voor alle functies te verkrijgen: perfecte vochtigheids- en temperatuurcontrole

  • Een elektronische regelaar beheert zowel de temperatuur als de vochtigheid van de koelkamer

RDV Wineblock – split-units voor hoge temperatuurkoeling

Compacte condenseerunit en aan de wand of tegen het plafond gemonteerde verdampers van klein formaat

  • Nauwkeurige vochtigheids- en temperatuurregeling om de kwaliteit van producten te verzekeren (zoals wijn)

  • Een thermostatisch expansieventiel verzekert optimaal vermogen overeenkomstig de vereiste belasting voor beter energierendement

  • Geïntegreerde bevochtiger verkrijgbaar afhankelijk van het model, om één unit voor alle functies te verkrijgen: perfecte vochtigheids- en temperatuurcontrole

  • Een elektronische regelaar beheert zowel de temperatuur als de vochtigheid van de koelkamer

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !