Passer au contenu principal

Idéales pour les segments HoReCa et de la distribution alimentaire

Solutions Plug & Play

Idéales pour les segments HoReCa et de la distribution alimentaire

Préparation des segments HoReCa et de la distribution alimentaire pour le futur

Gamme complète d'unités de réfrigération enfichables, pour une installation rapide dans les chambres froides positives et négatives

Système Monoblock

Disponible avec R290
(propane)

Système GM Monoblock pour réfrigération basses et moyennes températures

Pour installation murale dans les chambres froides de taille petite à moyenne

  • Installation murale en appui, idéale pour les nouvelles applications, ou installation transmurale, idéale pour les rénovations
  • Corps de la section condensation avec finition gris métallisé
  • La couleur blanche de l’évaporateur se fond discrètement avec les parois de la chambre froide
  • Le compartiment du compresseur est prêt à être isolé avec un matériau insonorisant approprié, de façon à réduire les niveaux sonores
  • Des condenseurs à micro-canaux sont disponibles sur le plus petit bâti (GM1), afin de réduire autant que possible la charge de réfrigérant et d'assurer une efficacité énergétique supérieure
  • Unités équipées d'un panneau de commande nouvelle génération avec une interface d'utilisation aisée adaptée à une connexion à des systèmes de gestion à distance et de surveillance

Système AS Monoblock pour réfrigération basses et moyennes températures

Pour installation murale en chambre froide de taille moyenne

  • Installation transmurale rapide dans la chambre froide

  • Montage extrêmement rapide, pour un processus d'installation accéléré et des coûts réduits

  • La couleur blanche de l’évaporateur s'intègre parfaitement aux parois de la chambre froide

  • Système très compact et très efficace

  • Station de commande électronique à distance avec interface utilisateur d'utilisation aisée, programmable en fonction des besoins des différents systèmes

  • Disponibilité de modèles basses températures sur demande

Disponible avec R290
(propane)

Système SB Monoblock pour réfrigération basses et moyennes températures

Pour installation sur toit en chambre froide de taille petite à moyenne

  • Installation rapide sur le toit de la chambre froide

  • Le montage plafond permet de ne pas encombrer l'intérieur de la chambre froide

  • La couleur blanche de l’évaporateur s'intègre parfaitement aux parois de la chambre froide

  • Montage extrêmement rapide, pour un processus d'installation accéléré et des coûts réduits

  • Rapport surface-puissance optimal

  • Station de commande électronique à distance avec interface utilisateur d'utilisation aisée, programmable en fonction des besoins des différents systèmes

  • Puissances supérieures disponibles sur demande

Notre gamme Monoblock avec un réfrigérant naturel

La législation sur les gaz fluorés exige le remplacement ou la conversion à venir des installations existantes, et l'utilisation de réfrigérants alternatifs avec valeur de PRP inférieure.

Daikin a par conséquent déjà développé sa série monobloc avec une gamme qui utilise le propane, un réfrigérant naturel avec un PRP = 3, donnant ainsi aux clients une solution très durable et parée pour l'avenir.

Cette gamme est disponible en versions murales ou plafond, en 17 tailles et avec des puissances nominales atteignant 6,12 kW pour les applications de type chambres froides positives et négatives.

En outre, grâce à son caisson compact combiné à un réfrigérant à faible PRP, il permet un remplacement aisé.

Bi-block

Système GS Bi-block pour réfrigération basses et moyennes températures

Unité de condensation pour installation murale

  • Unité de condensation murale et évaporateur plafonnier

  • Installation extrêmement rapide

  • Rapport surface-puissance optimal

  • Faibles niveaux sonores grâce à l’insonorisation du caisson de compresseur

  • Panneau de commande nouvelle génération : possibilité de connexion à de systèmes classiques de gestion à distance ou à un système Modbus

Système SP-O Bi-block pour réfrigération basses et moyennes températures

Unité de condensation pour installation en console ou sur toit

  • Unité de condensation pour installation en console ou sur toit et évaporateur plafonnier

  • Montage extrêmement rapide grâce aux joints de raccordement rapide

  • Temps et coût d’installation réduits

  • Rapport surface-puissance optimal

Système DB-O Bi-block pour réfrigération basses et moyennes températures

Unité de condensation pour installation en console ou sur toit

  • Unité de condensation pour installation en console ou sur toit et évaporateur plafonnier

  • Détendeur thermostatique assurant une puissance optimale en fonction de la charge requise, pour une meilleure efficacité énergétique

  • Montage extrêmement rapide grâce aux joints de raccordement rapide

  • Temps et coût d’installation réduits

  • Rapport surface-puissance optimal

  • Pour puissances supérieures disponibles

Wineblock

Unités RCV Wineblock pour réfrigération hautes températures

Système Monoblock adapté à une installation transmurale

  • Régulation précise de la température et de l'humidité pour garantir la qualité des produits (par ex. le vin)

  • Humidificateur intégré disponible en fonction du modèle, pour avoir une unité couvrant tout : régulation parfaite de l'humidité et de la température

  • Contrôleur électronique régulant aussi bien la température que l'humidité dans la chambre froide

RDV Wineblock – unités split pour réfrigération hautes températures

Unité de condensation compacte et évaporateurs plafonniers ou muraux de petite taille

  • Régulation précise de la température et de l'humidité pour garantir la qualité des produits (par ex. le vin)

  • Détendeur thermostatique assurant une puissance optimale en fonction de la charge requise, pour une meilleure efficacité énergétique

  • Humidificateur intégré disponible en fonction du modèle, pour avoir une unité couvrant tout : régulation parfaite de l'humidité et de la température

  • Contrôleur électronique régulant aussi bien la température que l'humidité dans la chambre froide

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?