Skip to main content

ZEAS-koelcondensatie-units

Betrouwbare en energiezuinige producten voor koeltoepassingen met middelhoge en lage temperatuur.

Energierendement

ZEAS-condensatie-units van Daikin zijn ontworpen met onze kenmerkende VRV-technologie en invertertechnologie en verlagen uw energieverbruik met 10 tot 35% in vergelijking met traditionele koelsystemen. In combinatie met onze besparingstechnologie zijn ZEAS-condensatie-units efficiënter, gaan ze langer mee en hebben ze een hogere capaciteit dan andere producten op de markt.

Voldoet aan de behoeftes van uw gebouw

ZEAS-units worden in de fabriek geassembleerd en dankzij de kleinere vereiste vloeroppervlakte is installatie in kleine ruimtes eenvoudig. Het modulaire design verhoogt de installatieflexibiliteit omdat u buitenunits in blokken of rijen kunt groeperen of ze rond het gebouw kunt verspreiden afhankelijk van uw behoeftes. Met de ingebouwde bedieningselementen en automatische optimalisatiefuncties kunt u een ZEAS-unit als een plug-en-playproduct installeren. Met de beste verhouding tussen oppervlakte en capaciteit op de markt, kunt u ook enorm veel ruimte besparen. Maak u geen zorgen over de rust, want ZEAS-units zijn zo stil dat uw buren er niets van merken.

Uitgebreid temperatuurbereik

Voor grotere capaciteiten kunt u twee ZEAS-buitenunits parallel schakelen met één hoofdaanzuiging en vloeistofleiding. ZEAS is beschikbaar in verschillende capaciteiten van 5 tot 40 HP en levert de vereiste koelcapaciteit aan toestellen van derden, zoals open uitstalkasten, diepvriezers met glazen deur en verdampers.

  • Omgevingstemperatuur: -20°C tot +43°C
  • Verdampingstemperatuur: -45°C tot +10°C

Altijd alles onder controle

Ingebouwde, intelligente bediening zorgt ervoor dat uw unit altijd veilig en efficiënt werkt. Met de Modbus-interface van Daikin kunt u uw koelunit ook aansluiten op een controlesysteem van derden.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !