Passer au contenu principal

Unités de condensation ZEAS pour réfrigération

Solutions fiables et éco-énergétiques pour applications de réfrigération moyenne et basse température.

Efficacité énergétique

Conçues avec nos technologies exclusives VRV et Inverter, les unités de condensation ZEAS de Daikin permettent 10 à 35 % de réduction de votre consommation d’énergie par rapport aux systèmes de réfrigération traditionnels. Combinées à notre technologie économiseur, les unités de condensation ZEAS sont plus efficaces, durent plus longtemps et fonctionnent à puissance supérieure à celle de toute autre solution disponible sur le marché.

Satisfaction des besoins de votre bâtiment

Les unités ZEAS sont assemblées en usine et leur encombrement réduit facilite leur installation dans des espaces restreints. Leur design modulaire optimise la flexibilité d’installation, car il permet de regrouper les unités extérieures en blocs ou rangées, ou de les disséminer de par le bâtiment en fonction des besoins. Les commandes intégrées et les fonctions d’optimisation automatisées vous permettent d’installer une unité ZEAS en tant que solution « plug-and-play ». Avec le meilleur rapport surface-puissance du marché, elle vous permet d’énormes gains de place. Vous n'avez pas à vous soucier de gêner la tranquillité du voisinage... Le fonctionnement des unités ZEAS est tellement silencieux que vos voisins ne se rendront même pas compte qu’elles sont là.

Larges plages de température

Pour obtenir des puissances supérieures, vous pouvez combiner deux unités extérieures  ZEAS en parallèle et utiliser une seule conduite d’aspiration et de liquide. Le système ZEAS est disponible en différentes plages de puissance comprises entre 5 et 40 CV et génère la puissance frigorifique requise pour les équipements tiers, tels que les vitrines ouvertes, les congélateurs à portes vitrées et les évaporateurs. 

  • Températures extérieures : de -20°C à +43°C
  • Températures d’évaporation : de -45°C à +10°C

Toujours aux commandes

Grâce à des commandes intelligentes intégrées, vous êtes assuré que votre unité fonctionne toujours de façon sûre et efficace. Vous pouvez également connecter votre unité de réfrigération à un système de surveillance tiers via notre interface Daikin Modbus.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?