Skip to main content

Condenserende gaswandketels

Ontworpen met de innovatieve condensatie technologie voor efficiënte en betrouwbare verwarming en productie van warm water.

Waarom kiezen voor een Daikin condenserende gaswandketel?

Daikin gasketels zijn de beste optie voor eindgebruikers die hun bestaande ketel willen vervangen door een energiezuiniger en kostenbesparend alternatief. Onze gaswandketels bieden eindgebruikers het beste in comfort, energierendement en betrouwbaarheid.

Betrouwbare prestaties

  • Hoge modulatie past het brandervermogen aan voor topprestaties
  • Aansluiting op Daikin Online Controller
  • Daikin Eye volgt de prestaties van de combiketel op

Energierendement

  • Gebruik de zonne-aansluiting om meer hernieuwbare energie te gebruiken, (beschikbaar voor zowel de combiketel als de ketel enkel verwarming)
  • Het gasadaptieve verbrandingssysteem (Lambda Gx) verlaagt de energiekosten door de verbranding van lucht naar water efficiënt te regelen

Eenvoudig qua installatie en service

  • Alle onderdelen zijn bereikbaar via de voorkant
  • Met zijn compacte standaard afmetingen kan de gasketel in verschillende kleine ruimtes geplaatst worden, zoals de keuken, de badkamer, kasten, enz.

Uniek design

  • Stijlvolle interface spreekt alle eindgebruikers aan
  • De modernste technologie in een gebruiksvriendelijk ontwerp

Hoge modulatiesnelheid

De automatische modulatiesnelheid stelt het vermogen van de brander af om uw gasketel probleemloos en continu te laten werken. Een vlot werkend systeem biedt meer comfort, minder risico op systeemstoringen en neutraliseert schadelijke stoffen die bij de opstart kunnen vrijkomen.

Condenserende gasketels

Hoe werkt het?

Rendement van 93%

Bij conventionele combiketels wordt de waterdamp in de verdampingsfase afgevoerd door de rookgassen. De latente warmte in de waterdamp wordt niet gebruikt.

Rendement van 109%

Bij gascondensatiecombiketels botsen de rookgassen met het instromende water voordat het wordt afgevoerd. Daardoor komt de latente warmte in de waterdamp vrij en wordt deze gerecupereerd.

  • Premixtechnologie zorgt voor een zeer efficiënte verbranding door met een modulatieventilator de lucht en brandstof perfect te mengen voor deze de brander (lucht-gasmenger) bereiken.
  • Met de verbranding van 1m3 aardgas komt er 1,7 kg waterdamp als latente warmte in het rookgas vrij. In de plaats van afgevoerd te worden door het rookgas, wordt de waterdamp met latente warmte opnieuw in circulatie gebracht en vervolgens opnieuw opgewarmd door een uniek ontworpen wisselaar.
  • Er wordt condensatie gevormd doordat de waterdamp gekoeld wordt tot een temperatuur net onder het condensatiepunt en vervolgens via een sifon afgevoerd. De condensatietechnologie gebruikt brandstof op een efficiënte manier om meer te besparen en duurzaam te werken met minder uitstoot.

Lambda Gx, automatisch gasadaptiesysteem

Het besturingssysteem Lambda Gx creëert de perfecte combinatie van lucht en gas om meer energie te besparen.

  • Het systeem regelt de hoeveelheid lucht en gas onafhankelijk op basis van de kwaliteit van de vlam (ioniseringsstroom).
  • Elke schommeling in het evenwicht tussen lucht en gas, (door de buitenluchttemperatuur of de kwaliteit van het aardgas) kan door een ioniseringsstroom gedetecteerd worden en elektronisch gecorrigeerd worden.
  • Voor een efficiënt verbrandingsproces wordt er geleidelijk gas in het mengsel gelaten tot de ideale verhouding tussen gas en lucht wordt bereikt. Met deze functie gaat het toestel langer mee zonder dat er onderhoud nodig is en komen er minder schadelijke gassen vrij in de omgeving.

Daikin Online Controller

Met de applicatie Daikin Online Controller kunt u de status van uw gasketel controleren en regelen, en kunt u verder:

  • Opvolging

    • De status van uw verwarmingssysteem
    • Het verbruik
    • Energieverbruikgrafieken
  • Programmeren

    • De temperatuurinstelling en bedrijfsmodus voor 7 dagen met tot 6 acties per dag
    • Vakantiemodus
    • Gebruiksvriendelijke modus
  • Bediening

    • De bedrijfsmodus en ingestelde temperatuur
    • Regel uw systeem en uw sanitair warm water op afstand
    • Integratie met producten en diensten van derden met IFTTT

Bekroond ontwerp

De aan de wand gemonteerde condenserende gasketel werd bekroond met een IF design award en een Reddot Product Design Award voor zijn innovatieve ontwerp. Deze awards zijn twee van de meest prestigieuze en grootste designwedstrijden ter wereld.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !